Supporti per alberi per rulli trasportatori

Supporti per alberi per rulli trasportatori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Supporti per alberi per rulli trasportatori
  • Supporti per alberi per rulli trasportatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti per alberi per rulli trasportatori:Immagine relativa
  Materiale: Resina ABS rinforzata con fibra di vetro

Specifiche

Codice componente-L
HSCX6-300
Codice componenteLProfilato applicabile (Serie)Diam. albero rulli applicabilePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~120
HSCX625HFS6Ø6
Ø8
Ø12
  
300  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCX6-25
HSCX6-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLungh. L
(mm)

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1025

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10300

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Supporti per alberi per rulli trasportatori:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Supporti per alberi per rulli trasportatori:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Supporti per alberi per rulli trasportatori Materiale Glass Fiber Reinforced ABS Resin Resin

Prodotti complementari

Supporto tecnico