Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Temperatura di termoresistenza |
HSCY | Polietilene ad altissimo peso molecolare | -100 ~ 80°C |
Codice componente | - | Colore | - | Lunghezza |
HSCYF5 | - | B | - | 1200 |
HSCY6 | - | W | - | 2 |
Codice componente | Colore | Lungh. (m) | Profilati (Serie) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 8 pz. | 9~50 | |||
HSCY | 5 | W (Bianco) B (Nero) | 2 | HFS5 | ||
6 | HFS6 | |||||
8 | HFS8* |
Codice componente | Colore | Lunghezza Incrementi di 1mm | Profilati (Serie) | Prezzo unitario/m | |
Tipo | N. | 1 ~ 50 pz. | |||
HSCYF | 5 | W (Bianco) B (Nero) | 50~2000 | HFS5 | |
6 | HFS6 | ||||
8 | HFS8* |
Elemento | Unità | Valore |
Peso specifico | - | 0.96 |
Carico di rottura | MPa | 43 |
Allungamento | % | 10 |
Durezza | Scala R Rockwell | 60 |
Resilienza | Izod con intaglio kJ/m | 100 |
Coefficiente di espansione termica | 10-4/°C | 1.3 |
Rapp. assorb. acqua | % | <0.01 |
Costante dielettrica | - | 2.4 |
Tensione disruttiva isolamento | kV/mm | 44 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HSCY5-B-2 |
HSCY5-W-2 |
HSCY6-B-2 |
HSCY6-W-2 |
HSCY8-B-2 |
HSCY8-W-2 |
HSCYF5-B-[50-2000/1] |
HSCYF5-W-[50-2000/1] |
HSCYF6-B-[50-2000/1] |
HSCYF6-W-[50-2000/1] |
HSCYF8-B-[50-2000/1] |
HSCYF8-W-[50-2000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Colore | Lunghezza | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | HFS5 | B (Nero) | Lunghezza fissa 2m | - | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | HFS5 | W (Bianco) | Lunghezza fissa 2m | - | |
32.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | HFS6 | B (Nero) | Lunghezza fissa 2m | - | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | HFS6 | W (Bianco) | Lunghezza fissa 2m | - | |
51.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | HFS8 | B (Nero) | Lunghezza fissa 2m | - | |
51.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | HFS8 | W (Bianco) | Lunghezza fissa 2m | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS5 | B (Nero) | Lunghezza configurabile | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS5 | W (Bianco) | Lunghezza configurabile | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS6 | B (Nero) | Lunghezza configurabile | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS6 | W (Bianco) | Lunghezza configurabile | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS8 | B (Nero) | Lunghezza configurabile | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS8 | W (Bianco) | Lunghezza configurabile | 50 ~ 2000 |
Loading...
Materiale | Polietilene ad altissimo peso molecolare |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
Colore
Lunghezza
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali