Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HFAFSTA6 |
Codice componente | Profilati (Serie) | H | F | S | T | E | B | L | P | W | M | Vite applicabile | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | Vite | 1 ~ 9 pz. | 10~100 | |||||||||||
HFAFSTA | 5 | HFS5 | 5 | 3 | 5.8 | - | - | - | 35 | 20 | 18 | 3 | M3 | ||
5L | 3 | 5.8 | 70 | 55 | 18 | 3 | M3 | ||||||||
6 | HFS6 | 4 | 7.8 | 40 | 24 | 24 | 4 | M4 | |||||||
6L | 4 | 7.8 | 80 | 66 | 24 | 4 | M4 | ||||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 6 | 9.8 | 50 | 30 | 30 | 5 | M5 | |||||||
8L | 6 | 9.8 | 100 | 80 | 30 | 5 | M5 | ||||||||
HFAFSTB | 5 | HFS5 | 2.5 | 5.8 | 3.5 | 3 | 10 | 35 | 20 | 18 | 3 | M3 | |||
5L | 5.8 | 3.5 | 3 | 10 | 70 | 55 | 18 | 3 | M3 | ||||||
6 | HFS6 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 40 | 24 | 24 | 4 | M4 | |||||
6L | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 80 | 66 | 24 | 4 | M4 | ||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 6.3 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 50 | 30 | 30 | 5 | M5 | ||||
8L | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 100 | 80 | 30 | 5 | M5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFAFSTA5 |
HFAFSTA5L |
HFAFSTA6 |
HFAFSTA6L |
HFAFSTA8 |
HFAFSTA8L |
HFAFSTB5 |
HFAFSTB5L |
HFAFSTB6 |
HFAFSTB6L |
HFAFSTB8 |
HFAFSTB8L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Tipo profilo | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Senza gola a T | 35 | |
15.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Senza gola a T | 70 | |
8.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Senza gola a T | 40 | |
14.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Senza gola a T | 80 | |
10.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8, 8-45 | Senza gola a T | 50 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8, 8-45 | Senza gola a T | 100 | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Con gola a T | 35 | |
17.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Con gola a T | 70 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Con gola a T | 40 | |
18.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Con gola a T | 80 | |
13.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8, 8-45 | Con gola a T | 50 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8, 8-45 | Con gola a T | 100 |
Loading...
Tipo | Con foro maschiato | Materiale | Resina acetalica | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Profilati (Serie) | HFS |
Configura
Stock
Proprietà di base
N. profilato
Tipo profilo
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali