Fogli in PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli in PVC:Immagine relativa
Tipo MaterialeColoreTemperatura di termoresistenza
HPEMTCloruro di vinile (PVC)Traslucidi0 ~ 60°C
HPERT
HPEVTTraslucidi (con stampa al carbone)
Per la trasparenza, fare riferimento all'immagine del confronto della trasparenza sotto.
Fogli in PVC:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
HPEMT0.2-50
Codice componenteLungh.
L
(m)
SpessoreLargh.
W
(m)
Massa (kg)*L1L10L50
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoT (nominale)L1L10L501 ~ 9 fogli10~501 ~ 9 fogli10~501 ~ 9 fogli10~50
HPEMT0.21 10 500.21.20.34.216.2
HPERT
HPEVT
Specificabile in incrementi al metro. * La massa include il cilindro centrale in carta (eccetto L1).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPEMT0.2-1
HPEMT0.2-10
HPEMT0.2-50
HPERT0.2-1
HPERT0.2-10
HPERT0.2-50
HPEVT0.2-1
HPEVT0.2-10
HPEVT0.2-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Colore Lungh. L
(m)

6.43 €

1 Disponibile 7 giorni StandardTraslucidi1

54.88 €

1 Disponibile 7 giorni StandardTraslucidi10

255.37 €

1 Disponibile 7 giorni StandardTraslucidi50

8.82 €

1 Disponibile 7 giorni AntistaticoTraslucidi1

74.06 €

1 Disponibile 7 giorni AntistaticoTraslucidi10

338.52 €

1 Disponibile 7 giorni AntistaticoTraslucidi50

9.45 €

1 Disponibile 9 giorni Antistatici con grigliaTraslucidi (con stampa al carbone)1

78.71 €

1 Disponibile 9 giorni Antistatici con grigliaTraslucidi (con stampa al carbone)10

359.68 €

1 Disponibile 9 giorni Antistatici con grigliaTraslucidi (con stampa al carbone)50

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fogli in PVC:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Resina PVC Spessore T 0.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico