Fogli laminati in polietilene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli laminati in polietilene:Immagine relativa
Tipo MaterialeColoreTemperatura di termoresistenza
HPEFTPolietilene (PE), Etilene-vinil acetato (EVA)Trasparente-20°C~110°C
HPEDTPolietilene (PE)Traslucidi
HPEGTPolipropilene (PP)Trasparente (Verde)-20°C~80°C
HPEHTPolietilene (PE), Nylon (NY), Alluminio (Aℓ)Argento
HPELTPoliestere (PET)Trasparente
Per la trasparenza, fare riferimento all'immagine del confronto della trasparenza sotto. HPEHT (Fotoschermanti) ha un tasso di schermatura del 99.9%.
Fogli laminati in polietilene:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
HPEHT0.2-10
Codice componenteLungh.
L
(m)
SpessoreLargh.
W
(m)
Massa (kg)*L1L10L50
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoT (nominale)L1L10L501 ~ 9 fogli10~501 ~ 9 fogli10~501 ~ 9 fogli10~50
HPEFT0.21 10 500.21.20.44.213.1
HPEDT
HPEGT0.221.10.32.612.7
HPEHT0.181.20.3 2.5 12.6
HPELT0.190.820.2 2.4 12.0
Specificabile in incrementi al metro. * La massa include il cilindro centrale in carta (eccetto L1).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPEDT0.2-1
HPEDT0.2-10
HPEDT0.2-50
HPEFT0.2-1
HPEFT0.2-10
HPEFT0.2-50
HPEHT0.2-1
HPEHT0.2-10
HPEHT0.2-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Materiale Colore Lungh. L
(m)

12.59 €

1 Disponibile 7 giorni 10AntistaticoPolietileneTraslucidi1

92.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10AntistaticoPolietileneTraslucidi10

423.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10AntistaticoPolietileneTraslucidi50

22.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10StandardPolietilene, etilene-vinil acetatoTrasparente1

56.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10StandardPolietilene, etilene-vinil acetatoTrasparente10

254.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10StandardPolietilene, etilene-vinil acetatoTrasparente50

16.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10Schermatura leggeraPolietilene, nylon, alluminioArgento1

146.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10Schermatura leggeraPolietilene, nylon, alluminioArgento10

617.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10Schermatura leggeraPolietilene, nylon, alluminioArgento50

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fogli laminati in polietilene:Immagine relativa

Informazioni di base

Spessore T 0.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico