Supporti per profilati in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti per profilati in alluminio:Immagine relativa
  Materiale: EN AW-2017 equiv.
  Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-D
LCSA6-10
Codice componenteDProfilati (Serie)ABhLHFbJKEdd1ZMAWRaRbVite inclusaPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~8 pz.9~50
LCSA56HFS533101020.56.5225.5105.8103.56.53.5M3151SCB3-6  
83612122372512126SCB3-8  
1039161528.58.528164.584.5M41.58SCB4-10  
68HFS6381212237256.687.8123.56.53.5M316SCB3-8  
1042161528.58.53012164.584.5M41.58SCB4-10  
12441829932189SCB4-12  

Codice componenteDProfilati (Serie)ABhLHFbb1YJKEdd1ZMAWRaRbVite inclusaPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~8 pz.9~50
LCSBN56HFS535101020.56.5225.593.5105.8103.56.53.5M3161SCB3-6  
83712122372412127SCB3-8  
1041161528.58.528164.584.5M41.59SCB4-10  
68HFS6411212237266.611487.8123.56.53.5M317SCB3-8  
1045161528.58.53012164.584.5M41.59SCB4-10  
124718299321810SCB4-12  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LCSA5-6
LCSA5-8
LCSA5-10
LCSA6-8
LCSA6-10
LCSA6-12
LCSBN5-6
LCSBN5-8
LCSBN5-10
LCSBN6-8
LCSBN6-10
LCSBN6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche N. profilato Misura montante D
(mm)

11.46 €

1 6 giorni 10Supporti montanti per fissaggio perpendicolare56

11.83 €

1 6 giorni 10Supporti montanti per fissaggio perpendicolare58

12.35 €

1 6 giorni 10Supporti montanti per fissaggio perpendicolare510

11.97 €

1 6 giorni 10Supporti montanti per fissaggio perpendicolare68

12.72 €

1 6 giorni 10Supporti montanti per fissaggio perpendicolare610

13.73 €

1 86 giorni 10Supporti montanti per fissaggio perpendicolare612

11.46 €

1 8 giorni 10Supporti montanti per fissaggio parallelo56

11.83 €

1 8 giorni 10Supporti montanti per fissaggio parallelo58

12.35 €

1 8 giorni 10Supporti montanti per fissaggio parallelo510

11.97 €

1 8 giorni 10Supporti montanti per fissaggio parallelo68

12.72 €

1 8 giorni 10Supporti montanti per fissaggio parallelo610

13.73 €

1 6 giorni 10Supporti montanti per fissaggio parallelo612

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Supporti per profilati in alluminio:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Supporti per profilati in alluminio Materiale EN AW-2017 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente
Tipo profilo Montanti cilindrici Profilati (Serie) HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico