Supporti e morsetti per profilati in alluminio / Montanti quadrati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti e morsetti per profilati in alluminio/Montanti quadrati:Immagine relativa
Componente Materiale Trattamento superficie
RuotaPoliammide (Nero)-
ViteAcciaio legato da costruzioneCromatura trivalente
DadoEN 1.0038 equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-D
LCAH6-20
Codice componenteD (Nominale)Profilato applicabileViti e dadi a T applicabili per il lato di attaccoViti e dadi a T applicabili per il lato montantePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.Lato di attaccoLato montanteViteQuantitàDado a TQuantitàViteQuantitàDadoQuantità1~8 pz.9~50
LCAH620HFS6HFS5
-2020
CBM6-122HNTT6-62M6x231M6
(JIS Classe 1)
1  
LCAC-----M6x232M6
(JIS Classe 1)
2  
Viti e dadi per il lato di attacco non inclusi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LCAC6-20
LCAH6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Specifiche

13.73 €

4.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Morsetti per profilati in alluminioMorsetti di montaggio perpendicolare da 20mm

12.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10Supporti per profilati in alluminioSupporti per montaggio perpendicolare da 20mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Tipo profilo Montanti quadrati Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6 Colore Nero Misura montante D(mm) 20

Prodotti complementari

Supporto tecnico