Canaline proteggicavo

Canaline proteggicavo
  • Sconto volumi elevati

[Caratteristiche] Questa copertura può contenere facilmente cavi e altri oggetti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Canaline proteggicavo:Immagine relativa
  Materiale: Resina polipropilenica

Specifiche

Codice componente-Colore-L
HSCE8
HSCELB8
-
-
S
S
-
2
 ■ Canaline proteggicavo con lunghezza standard
Codice componenteColoreL
m
Profilato applicabile (Serie)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 5 pz.6~20
HSCE8S
(Grigio chiaro)
2HFS8  
 ■ Canaline proteggicavo con lunghezza configurabile
Codice componenteColoreL
Incrementi di 1mm
Profilato applicabile (Serie)Prezzo unitario/m
TipoN.1 ~ 20 pz.
HSCEF8S
(Grigio chiaro)
100~2000HFS8 
Prezzo unitario/m x Lungh. intera specificata = Prezzo

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCE8-S-2
HSCEF8-S-[50-2000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLungh. L
(mm)

33.51 €

1 Disponibile 6 giorni 102 (2000mm)

-

1 6 giorni 1050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Canaline proteggicavo:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Canaline proteggicavo Materiale Resina polipropilene Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Colore S (Grigio chiaro)

Prodotti complementari

Supporto tecnico