Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HFPD6–3030 |
Codice componente | Profilato | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||
HFPD | 5-2020 | Serie NFS5 20mm, cava singola Serie HFS5 20mm, cava singola | 4 | ||
6-3030 | Serie NFS6 30mm, cava singola Serie EFS6 30mm, cava singola Serie HFS6 30mm, cava singola Serie HFSL6 30mm, cava singola | 9 |
Elemento | Unità | Valore |
Durezza *1 | Shore | D59 |
Carico di rottura *2 | Mpa | 19.9 |
Tasso di deformazione plastica per compressione *3 | % | 28 |
Resistenza di volume specifica | Ω • cm | 6.5x105 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFPD5-2020 |
HFPD6-3030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Telaio applicabile N. | Misura telaio applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Serie HFS5 - profilato 20, cava singola | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Serie EFS6 - profilato 30, cava singola, serie HFS6 - profilato 30, cava singola, serie HFSL6 - profilato 30, cava singola, serie GFS6 - profilato 30, cava singola |
Loading...
Materiale | TPE |
---|
Configura
Proprietà di base
Telaio applicabile N.
Misura telaio applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali