Ruote / Con piede di livellamento / Carico pesante

Ruote / Con piede di livellamento / Carico pesante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Caratteristiche] Consente lo spostamento e l'installazione di estrusioni in alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Con piede di livellamento/Carico pesante:Immagine relativa
TipoRuotaRotellaCuscinetto
 Materiale Trattamento superficie MaterialeSnodoRotella
HCMASEN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNylon rinforzato (Nero)FornitaFornita

Specifiche

Codice componente-Materiale rotella
HCMAS65-N
Tipo corpoCodice componenteMateriale rotellaProfilatoHrPiede di livellamentoECarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDbL
OrientabileHCMAS50N (Nylon rinforzato)HFS6-3030
HFS8-4040
HFS8-4545
74732419.64620002160 
65958418.8512290 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HCMAS50-N
HCMAS65-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(mm)

36.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1050

43.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ruote avvitate Specifiche Tipo orientabile Tipo ruota Con piedi di livellamento
Materiale rotella Nylon rinforzato

Prodotti complementari

Supporto tecnico