Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
AFLOCK65A |
Codice componente | Profilato | Altezza di montaggio | Corsa | Dimensioni piastra di montaggio | Pressione N | Massa (kg) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | Sbloccato | Bloccato (Gamma di regolazione) | A | C | F | G | ||||||||
min | max | Y1(min) | Y1(max) | Y2(min) | Y3(max) | ||||||||||
AFLOCK | 65A | 25, 30mm (Cava singola) | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 | 95 | 12.5 | 67 | 15 | 84 | 200 | 0.5 | |
65B | 40mm (cava singola) | - | - | 20 | 80 | 0.5 | |||||||||
75A | 25, 30mm (Cava singola) | 90 | 101 | 80 | 91 | 95 | 106 | 12.5 | 67 | 15 | 84 | 0.5 | |||
75B | 40mm (cava singola) | - | - | 20 | 80 | 0.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AFLOCK65A |
AFLOCK65B |
AFLOCK75A |
AFLOCK75B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura telaio applicabile | Altezza di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilati 25, 30 (Cava singola) | 85 | |
49.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40mm (cava singola) | 85 | |
60.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilati 25, 30 (Cava singola) | 90 | |
66.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40mm (cava singola) | 90 |
Loading...
Specifiche | Fermi a pavimento Per profilati in alluminio | Materiale | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura telaio applicabile
Altezza di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali