Cerniere a coppia / svasature cilindriche / alluminio estruso / MISUMI

Cerniere a coppia / svasature cilindriche / alluminio estruso / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cerniera in alluminio la cui coppia può essere regolata con una vite a brugola.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere con resistenza di coppia/Coppia regolabile:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleEN AW-6063 Equiv.Anodizzazione
BoccolaResina acetalica-
Vite a esagono incassatoEN 1.4567 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
HHPTF8
Codice componente* Carico ammesso** Coppia nominaleMassa (g)SP1P2JAnodizzato trasparenteAnodizzato nero
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgNN • mkgf • cm1 ~ 8 pz.9~501 ~ 8 pz.9~50
HHPTF
HHPTFB
(Anodizzato nero)
610980
~
4.9
0
~
50
5432161613.5
8-637162113.5
84221218.5
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.
°* Il valore della coppia nominale si riferisce a una singola cerniera.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHPTF6
HHPTF6-SET
HHPTF6-SST
HHPTF8
HHPTF8-6
HHPTF8-6-SET
HHPTF8-6-SST
HHPTF8-SET
HHPTF8-SST
HHPTFB6
HHPTFB6-SET
HHPTFB6-SST
HHPTFB8
HHPTFB8-6
HHPTFB8-6-SET
HHPTFB8-6-SST
HHPTFB8-SET
HHPTFB8-SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie corpo principale Kit vite, dado Tappo di montaggio S
(mm)

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteArticolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)32

15.53 €

1 Disponibile 5 giorni -[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteSET (Kit di viti e dadi applicabili)32

16.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteSST (Kit vite in acciaio inox e dado applicabili)32

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteArticolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)42

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteArticolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)37

15.67 €

1 Disponibile 5 giorni -[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteSET (Kit di viti e dadi applicabili)37

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteSST (Kit vite in acciaio inox e dado applicabili)37

16.07 €

1 Disponibile 5 giorni -[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteSET (Kit di viti e dadi applicabili)42

16.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato trasparenteSST (Kit vite in acciaio inox e dado applicabili)42

14.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroArticolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)32

16.63 €

1 Disponibile 5 giorni -[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroSET (Kit di viti e dadi applicabili)32

17.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroSST (Kit vite in acciaio inox e dado applicabili)32

14.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroArticolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)42

14.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroArticolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)37

16.77 €

1 Disponibile 5 giorni -[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroSET (Kit di viti e dadi applicabili)37

17.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroSST (Kit vite in acciaio inox e dado applicabili)37

17.16 €

1 Disponibile 5 giorni -[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroSET (Kit di viti e dadi applicabili)42

17.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Anodizzazione trasparente] Anodizzato neroSST (Kit vite in acciaio inox e dado applicabili)42

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cerniere con resistenza di coppia/Coppia regolabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Lunghezza(mm) 60
Carico ammesso(N) 98 Materiale corpo principale EN AW-6063 Equiv. Larghezza (W)(mm) 59
Metodo di montaggio Montaggio a vite Foro per vite di montaggio Vite testa piatta

Prodotti complementari

Supporto tecnico