Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HFSJG6 |
Codice componente | A | B | P | H | R | D | Profilati (Serie) | Componente | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | Maniglia a ripresa | Quantità | Dado | Quantità | Vite | Quantità | Piastra di posizionamento | ||||||||
HFSJG | 5 | 100 | 25 | 10 | 10 | 7.3 | 7.1 | HFS5 | CLDM5-20-Y | 1 | HNTTSN5-5 | 1 | CHOB5-8 | 1 | 1 pz. | |
6 | 100 | 30 | 15 | 15 | 8 | 11.1 | HFS6 | CLDM6-20-M | HNTFSN6-6 | 2 | ||||||
8 | 110 | 40 | 20 | 20 | 8 | 13.1 | HFS8 | CLDM8-25-B | HNTFSN8-8 | |||||||
8-45 | 120 | 45 | 22.5 | 22.5 | 8 | 15.1 | HFS8-45 | CLDM8-25-S | HNTFSN8-8 |
Serie profilato applicabile | H mm |
H1 mm |
mm foro D | mm foro M | d (Foro per chiave) mm |
HFS5 | 10 | 10 | - | 7.1 | 7.3 |
HFS6 | 15 | 15 | 11.1 | 11.1 | 8 |
HFS8 | 20 | 20 | 13.1 | 13.1 | |
HFS8-45 | 22.5 | 20 | 15.1 | 13.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Configura
Proprietà di base
N. profilato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali