Profilati tubolari in acciaio inox

Profilati tubolari in acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Telaio per tubi in acciaio inox. Diametro esterno del tubo (ø) 27,2.

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFSUS28-[60-2400/1]

Profilati tubolari in acciaio inox:Immagine relativa
Materiale EN 1.4016 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-L
PFSUS28-
1250

■L configurabile
Cod. comp.L
Incrementi di 1mm
Massa kg/mPrezzo unitario
Inf. a 300mm
Prezzo unitario/m 300mm o sup.
TipoN.1 ~ 50 pz.1 ~ 50 pz.
PFSUS2860~24000.62  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Quando L è inferiore a 300, il prezzo unitario è quello indicato nella tabella, indipendentemente dalla lunghezza.
Quando L è 300 o superiore, i prezzi totali vengono calcolati con la formula seguente:
Prezzo unitario/m x Lungh. intera specificata = Prezzo di vendita

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFSUS28-[60-2400/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)
1 10 giorni 1060 ~ 2400

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Accessori per profilati tubolari in acciaio inox
A causa delle differenti dimensioni dei profilati tubolari in acciaio inox rispetto ai profilati tubolari in alluminio estruso e con rivestimento in resina, non è possibile utilizzare accessori con inserto tubolare. Per giunti metallici, ruote, kit bullone di regolazione, rivetti filettati e tappi interni, utilizzare i componenti seguenti.

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Standard Materiale tubo EN 1.4016 Equiv. D.E. tubo(Ø) 27.2
Trattamento superficie, rivestimento Senza trattamento Profilo Dritto Spessore tubi(mm) 1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico