Pannelli in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pannelli in acciaio:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
PASTEN 1.0038 equiv.Zincatura

Specifiche

■ Standard
Codice componente-A-B-T
PAST-600-400-1.0
 ■ Con lavorazione fori
Codice componente-A-B-T-F-G-Diam. nominale vite
PAST4H-800-600-2.3-F700-G500-N6
Pannelli in acciaio:Immagine relativa
■ Standard
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione T
TipoAB
PAST50~120050~10001.0
1.6
2.3

 ■ Con lavorazione fori
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione TIncrementi di 1mmDiam. nominale vite
TipoNominaleABFGN (Foro passante)P (Foro svasato conico)
PAST2H
4H
6H
8H
50~120050~10001.09~1191 (2H, 4H)
9~595 (6H, 8H)
5~995 (2H)
9~991 (4H, 6H)
9~495 (8H)
3
4
5
6
8
-
1.6-
2.34

Varianti

Pannelli in acciaio:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PAST2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[4,​5]
PAST4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-P[4,​5]
PAST6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[4,​5]
PAST8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAST8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[4,​5]
PAST-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.6,​2.3,​3.2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di fori Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato [P] Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
1 5 giorni 102H (Due fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9951 ~ 3.2
1 5 giorni 102H (Due fori)-4 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9951 ~ 3.2
1 5 giorni 104H (Quattro fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9911 ~ 3.2
1 5 giorni 104H (Quattro fori)-4 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 17915 ~ 9911 ~ 3.2
1 5 giorni 106H (Sei fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9911 ~ 3.2
1 5 giorni 106H (Sei fori)-4 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 9911 ~ 3.2
1 5 giorni 108H (8 fori)3 ~ 8-50 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4951 ~ 3.2
1 5 giorni 108H (8 fori)-4 ~ 550 ~ 180050 ~ 10009 ~ 8959 ~ 4951 ~ 3.2
1 5 giorni 10Senza foro--50 ~ 180050 ~ 1000--1 ~ 3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie, finitura, rivestimento Zincatura Materiale EN 1.0038 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico