Per ingrandire l'immagine portare il mouse sull'immagine
Codice componente:
candidati non definiti.Nome parti | Materiale | Finitura | Colore | Temperatura ammessa | |
Ⓐ Pannello | EN 1.4301 equiv. | Smerigliatura 400 su un lato | Argento | 5 ~ 40°C | |
Pellicola protettiva | Ⓑ Superficie | Copolimero EVA (etilene acetato di vinile) | - | Bianco | |
Ⓒ Strato adesivo | Estere acrilico | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
PACL | - | 600 | - | 400 | - | 2.0 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
PACL4H | - | 800 | - | 400 | - | 2.0 | - | F700 | - | G300 | - | P3 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Spessore pannello T | |
Tipo | A | B | |
PACL | 50~800 | 50~500 | 2.0 2.5 3.0 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Spessore pannello T | Incrementi di 1mm | Diam. nominale vite | |||
Tipo | Nominale | A | B | F | G | P (Foro svasato conico) | |
PACL | 2H 4H 6H 8H | 50~800 | 50~500 | 2.0 | 9~791 (2H, 4H) 9~395 (6H, 8H) | 5~495 (2H) 9~491 4H, 6H 9~245 (8H) | 3 |
2.5 | 4 | ||||||
3.0 | 5 |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
- ( - ) | 9 giorni lavorativi |
Metodo di misurazione | Metodo GCMS | Metodo GCMS | Metodo GCMS | Metodo GCMS |
Rilascio gas | Acetaldeide | t - Trimetilpentano | Dimetileptano | Xilene |
60°C 60min. | Inf. al limite di rilevam. | Inf. al limite di rilevam. | Inf. al limite di rilevam. | Inf. al limite di rilevam. |
Limite rilevam. | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g |
■ Standard di precisione | |
•Tolleranza dimensione T | T 2.0 2.5 3.0 ±0.17 ±0.20 ±0.25 |
•Tolleranza A, B | ±0.5 |