Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | MX (Unità di lubr.) | Dimensione L | Materiale Durezza | |||||
1 carrello | 2 carrelli | |||||||
Grado standard | Grado elevato | Grado standard | Grado elevato | |||||
Carrello standard | SVR | SVRJ | SV2R | SV2RJ | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità fornita | Selezionabile | Acciaio al carbonio 58HRC~ | |
SVRL | SVRLJ | SV2RL | SV2RLJ | Configurabile | ||||
Carrello largo | Fori passanti | SVW | - | SV2W | - | Selezionabile | ||
SVWL | - | SV2WL | - | Configurabile | ||||
Fori maschiati | SVWT | - | SV2WT | - | Selezionabile | |||
SVWTL | - | SV2WTL | - | Configurabile |
Codice componente | - | L | |
SVR28 SVR-MX RVR ![]() ![]() ![]() | - - - - - | 880 880 880 880 880 | (Con unità di lubr.) (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | T | Cb | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Ca | Foro svasato | F | G | ||||||
Standard | MX | Foro di montaggio | E | T1 | d1xd2xh | |||||||||||||||||||
Carrello standard | (1 carrello) SVR SVRL SVRJ SVRLJ | (2 carrelli) SV2R SV2RL SV2RJ SV2RLJ | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità fornita | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 41 | 50.6 | 26 | M4x7 | 25 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~1960 (220) | 42 | 47 | 56.6 | 32 | M5x8 | 27.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (220) | 48 | 59 | 68.6 | 35 | M6x9 | 37 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Carrello largo | (1 carrello) SVW SVWL SVWT SVWTL | (2 carrelli) SV2W SV2WL SV2WT SV2WTL | 24 | 100~1480 (160) | 52 | 41 | 50.6 | 41 | 4.5 (M5) | 25 | 20 | 7 | 0.5 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 18.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 160~1960 (220) | 59 | 47 | 56.6 | 49 | 5.5 (M6) | 27.6 | 22.5 | 9 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 19.5 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (220) | 73 | 59 | 68.6 | 60 | 7 (M8) | 37 | 26.5 | 10 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 25 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Dimensione L: dimensioni tra ( ) per il tipo con 2 carrelli. Dimensioni Sxℓ: dimensioni tra ( ) per il tipo con carrello largo e fori maschiati. |
H | L selez. | Prezzo unitario | |||||
1 carrello | 2 carrelli | ||||||
SVR | SVW | SVWT | SV2R | SV2W | SV2WT | ||
24 | 100 | - | - | - | |||
160 | |||||||
220 | |||||||
280 | |||||||
340 | |||||||
400 | |||||||
460 | |||||||
520 | |||||||
580 | |||||||
640 | |||||||
700 | |||||||
760 | |||||||
820 | |||||||
880 | |||||||
940 | |||||||
1000 | |||||||
*1120 | |||||||
*1240 | |||||||
*1360 | |||||||
*1480 | |||||||
28 | 160 | - | - | - | |||
220 | |||||||
280 | |||||||
340 | |||||||
400 | |||||||
460 | |||||||
520 | |||||||
580 | |||||||
640 | |||||||
700 | |||||||
760 | |||||||
820 | |||||||
880 | |||||||
940 | |||||||
1000 | |||||||
1120 | |||||||
1240 | |||||||
*1360 | |||||||
*1480 | |||||||
*1600 | |||||||
*1720 | |||||||
*1840 | |||||||
*1960 | |||||||
33 | 160 | - | - | - | |||
220 | |||||||
280 | |||||||
340 | |||||||
400 | |||||||
460 | |||||||
520 | |||||||
580 | |||||||
640 | |||||||
700 | |||||||
760 | |||||||
820 | |||||||
880 | |||||||
940 | |||||||
1000 | |||||||
1120 | |||||||
1240 | |||||||
*1360 | |||||||
*1480 | |||||||
*1600 | |||||||
*1720 | |||||||
*1840 | |||||||
*1960 |
H | Prezzo unitario | |||||
1 carrello | 2 carrelli | |||||
SVRL | SVWL | SVWTL | SV2RL | SV2WL | SV2WTL | |
24 | ||||||
28 | ||||||
33 |
H | Prezzo unitario | |
1 carrello | 2 carrelli | |
24 | ||
28 | ||
33 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Standard di precisione | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1840 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 2 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1840 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 940 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1240 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1240 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1240 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Grado elevato | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Grado elevato | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Grado standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo foro trasversale | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Grado standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di binario | Rotaia standard | Materiale | Unalloyed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | Gioco normale | Disposizione sfere | Carico medio e pesante | Fermo | Non fornito |
Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[101-1959/1mmpezzi]
Standard di precisione
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali