Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | MX | Dimensione L | Numero di carrelli | Materiale Durezza | ||
Carico medio | Carico pesante | (Unità di lubr.) | ||||
Carrello standard | SVRN | SXRN | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità fornita | Selezionabile | 1 | Acciaio al carbonio 58HRC~ |
SV2RN | SX2RN | 2 | ||||
SVRNL | SXRNL | Configurabile | 1 | |||
SV2RNL | SX2RNL | 2 |
Codice componente | - | L | |
SVRN28 SVRN-MX28 ![]() ![]() ![]() | - - - - - | 880 880 880 880 880 | (Con unità di lubr.) (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | Cb | Ingrassatore | Dim. fori di riferimento | H1 | W1 | W2 | Ca | Foro svasato | F | G | ||||||||||
Std | MX | Foro di montaggio | E | T1 | N | Øa | F | P | ℓ1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
Carico medio | (1 carrello) SVRN SVRNL | (2 carrelli) SV2RN SV2RNL | Senza -MX: Unità non fornita Con -MX: Unità MX fornita | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 41 | 50.6 | 26 | - | M4x7 | 25 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 17 | 3 | - | - | 4 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~1960 (220) | 42 | 47 | 56.6 | 32 | - | M5x7.5 | 27.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 21 | 4 | - | - | 5 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (220) | 48 | 59 | 68.6 | 35 | - | M6x9 | 37 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 24 | 4 | - | - | 5 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Carico pesante | (1 carrello) SXRN SXRNL | (2 carrelli) SX2RN SX2RNL | 24 | 100~1480 (220) | 34 | 57 | 66.6 | 26 | 26 | M4x7 | 41 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 17 | 3 | 4 | 24 | 4 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 160~1960 (220) | 42 | 67 | 76.6 | 32 | 32 | M5x7.5 | 47.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 21 | 4 | 5 | 28 | 5 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (280) | 48 | 83 | 92.6 | 35 | 35 | M6x9 | 61 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 24 | 4 | 5 | 35 | 5 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 |
H | L | Prezzo unitario | |||
Carico medio | Carico pesante | ||||
1 carrello | 2 carrelli | 1 carrello | 2 carrelli | ||
SVRN | SV2RN | SXRN | SX2RN | ||
24 | 100 | - | - | ||
160 | - | ||||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
*1120 | |||||
*1240 | |||||
*1360 | |||||
*1480 | |||||
28 | 160 | - | - | ||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
*1120 | |||||
*1240 | |||||
*1360 | |||||
*1480 | |||||
*1600 | |||||
*1720 | |||||
*1840 | |||||
*1960 | |||||
33 | 160 | - | - | ||
220 | - | ||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
*1120 | |||||
*1240 | |||||
*1360 | |||||
*1480 | |||||
*1600 | |||||
*1720 | |||||
*1840 | |||||
*1960 |
H | Prezzo unitario | |||
Carico medio | Carico pesante | |||
1 carrello | 2 carrelli | 1 carrello | 2 carrelli | |
SVRNL | SV2RNL | SXRNL | SX2RNL | |
24 | ||||
28 | ||||
33 |
H | Prezzo unitario | |
1 carrello | 2 carrelli | |
24 | ||
28 | ||
33 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unità di lubrificazione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1840 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Unità di lubrificazione | Selezionabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1840 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Unità di lubrificazione | Selezionabile |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrelli std con fori di rif. | Tipo di binario | Rotaia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Unalloyed Steel | Precarico | Gioco normale | Standard di precisione | Grado standard |
Disposizione sfere | Carico medio e pesante | Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[101-1959/1mmpezzi]
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali