Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tavola | Termoresistenza | Rotaia | |
Materiale | Trattamento superficie | |||
CRU | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | -20~110°C | CRV (P.619) |
Vecchio cod. comp. | Nuovo cod. comp. |
SVT | CRU |
Codice componente |
CRU3055 |
Codice componente | Dimensioni profilo | Dim. fori di montaggio tavola | Dim. parte sup. tavola | Dimensioni laterali | Dim. fori di montaggio rotaia | ||||||||||||||||||||
Tipo | N. | Corsa | H | W | L | G | MxF | P1 | O1 | ℓa | N | P | MxP | ℓ | a | b | h | C | t1 | O2 | P2 | d | D | ℓ1 | ℓ2 |
(Moto alternato) | |||||||||||||||||||||||||
CRU | 1025 | 12 | 17±0.1 | 30-0.2 -0.4 | 25 | 12.5 | - | 10 | M2 | 4 | 7.5 | 10 | 1x10 | 2.5 | 7 | 11 | 5.5 | 12 | 2.5 | M2 | 22 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 18 |
1035 | 18 | 35 | 1x10 | 2x10 | 4.5 | 28 | |||||||||||||||||||
1045 | 25 | 45 | 2x10 | 3x10 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||
2035 | 18 | 21±0.1 | 40-0.2 -0.4 | 35 | 17.5 | - | 15 | M3 | 6 | 10 | 15 | 1x15 | 3 | 8 | 14 | 6.5 | 16 | 3.4 | M2 | 30 | 3.5 | 6.5 | 5 | 25 | |
2050 | 30 | 50 | 1x15 | 2x15 | 4.5 | 40 | |||||||||||||||||||
2065 | 40 | 65 | 2x15 | 3x15 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||
3055 | 30 | 28±0.1 | 60±0.1 | 55 | 27.5 | - | 25 | M4 | 8 | 15 | 25 | 1x25 | 5.5 | 10.5 | 18.5 | 9 | 40 | 5.5 | M3 | 40 | 4.5 | 8 | 10 | 35 | |
3080 | 45 | 80 | 1x25 | 2x25 | 10.5 | 60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CRU1025 |
CRU1035 |
CRU1045 |
CRU2035 |
CRU2050 |
CRU2065 |
CRU3055 |
CRU3080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. (Corsa (Movimento alternato)) | |
---|---|---|---|---|---|---|
223.28 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1025(12) | |
247.85 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 10 | 1035(18) | |
285.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1045(25) | |
188.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2035(18) | |
226.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2050(30) | |
258.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2065(40) | |
166.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3055(30) | |
228.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3080(45) |
Loading...
Materiale tavola | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
N. (Corsa (Movimento alternato))
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali