Guide a rulli incrociati

Guide a rulli incrociati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Meccanismo di guida in grado di sopportare carichi momentanei in tutte le direzioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide a rulli incrociati:Immagine relativa
■Conversione cod. componente
Vecchio cod. comp.Nuovo cod. comp.
SVCRV
SVSCRVS

TipoMaterialeDurezzaTermoresistenza
CRVEN 1.3505 Equiv.60HRC~-20~110°C
CRVSEN 1.4125 Equiv.58HRC~-20~140°C

1 kit:Pista di scorrimento 4 pz.
Gabbia 2 pz.

Specifiche

Codice componente
CRV3050
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
SerieCodice componenteCorsa (Moto alternato)LMxPN. di rulli per gabbiaCoefficiente di caricoCRVCRVS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.C (Dinamico) NCo (Statico) N
1 ~ 9 kit10 kit ~1 ~ 9 kit10 kit ~
1000CRV



CRVS
(Acciaio inox)
102012201x105465478
103020302x107643717
104027403x10109621195
2000203018301x15511011174
204524452x15819082348
206030603x151122742935
3000305028501x25736174062
307548752x251054096770
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CRV1020
CRV1030
CRV1040
CRV2030
CRV2045
CRV2060
CRV3050
CRV3075
CRVS1020
CRVS1030
CRVS1040
CRVS2030
CRVS2045
CRVS2060
CRVS3050
CRVS3075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale N. (Corsa (Movimento alternato)) Nome serie Dimensione L
(mm)

88.67 €

5 Disponibile 10 giorni 10EN 1.3505 Equiv.1020(12)100020

97.60 €

1 Disponibile 10 giorni 10EN 1.3505 Equiv.1030(20)100030

107.31 €

1 Disponibile 10 giorni 10EN 1.3505 Equiv.1040(27)100040

81.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.3505 Equiv.2030(18)200030

92.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.3505 Equiv.2045(24)200045

104.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.3505 Equiv.2060(30)200060

72.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.3505 Equiv.3050(28)300050

90.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.3505 Equiv.3075(48)300075

139.53 €

1 Disponibile 10 giorni 10EN 1.4125 Equiv.1020(12)100020

153.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN 1.4125 Equiv.1030(20)100030

168.89 €

1 Disponibile 10 giorni 10EN 1.4125 Equiv.1040(27)100040

127.32 €

1 Disponibile 10 giorni 10EN 1.4125 Equiv.2030(18)200030

145.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.4125 Equiv.2045(24)200045

164.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.4125 Equiv.2060(30)200060

114.87 €

1 Disponibile 30 giorni 10EN 1.4125 Equiv.3050(28)300050

141.05 €

1 Disponibile 10 giorni 10EN 1.4125 Equiv.3075(48)300075

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Precauzioni per l'uso
Le guide a rulli incrociati sono sensibili agli urti. Eventuali cadute o l'applicazione di una forza eccessiva ne compromettono le prestazioni di scorrimento. Maneggiare con la massima cura.

Prodotti complementari

Supporto tecnico