Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SB6303ZZ |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | ||||
Cr (dinamico) kN | Cor (statico) kN | Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||
(min) | (max) | ||||||||||||
SB6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 0.68 | 0.34 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 | |
SB6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1.46 | 0.67 | 34000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
SB6900ZZ | 22 | 6 | 2.29 | 1.02 | 32000 | 13 | 20 | 9 | |||||
SB6000ZZ | 26 | 8 | 3.87 | 1.58 | 30000 | 13.5 | 24 | 19 | |||||
SB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 4.35 | 1.91 | 24000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
SB6300ZZ | 35 | 11 | 6.87 | 2.75 | 21000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
SB6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.73 | 0.42 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 | |
SB6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1.63 | 0.83 | 32000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
SB6901ZZ | 24 | 6 | 2.45 | 1.18 | 30000 | 15 | 22 | 11 | |||||
SB6001ZZ | 28 | 8 | 4.35 | 1.91 | 27000 | 16 | 26 | 21 | |||||
SB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 5.78 | 2.44 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
SB6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 8.24 | 3.36 | 19000 | 17 | 18 | 32 | 1.0 | 60 | ||
SB6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.74 | 0.46 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 | |
SB6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 1.76 | 1.00 | 27000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
SB6902ZZ | 28 | 7 | 3.67 | 1.81 | 26000 | 26 | 16 | ||||||
SB6002ZZ | 32 | 9 | 4.76 | 2.27 | 23000 | 19 | 30 | 30 | |||||
SB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 6.50 | 2.96 | 19000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
SB6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 9.71 | 4.37 | 17000 | 20 | 22.5 | 37 | 1.0 | 83 | ||
SB6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 0.85 | 0.52 | 9500 | 17.4 | 18.86 | 21.1 | 0.2 | 4 | |
SB6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 1.90 | 1.16 | 25000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
SB6903ZZ | 30 | 7 | 3.90 | 2.05 | 23000 | 20 | 28 | 18 | |||||
SB6003ZZ | 35 | 10 | 5.09 | 2.63 | 20000 | 21 | 33 | 39 | |||||
SB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 8.13 | 3.85 | 17000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
SB6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 11.5 | 5.33 | 15000 | 22 | 25.5 | 42 | 1.0 | 113 | ||
SB6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.12 | 0.57 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 | |
SB6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 3.41 | 1.97 | 20000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
SB6904ZZ | 37 | 9 | 5.42 | 2.95 | 19000 | 24 | 35 | 36 | |||||
SB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 7.99 | 4.00 | 17000 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | ||
SB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 10.88 | 5.28 | 14000 | 25 | 28 | 42 | 1.0 | 106 | ||
SB6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 13.49 | 6.31 | 13000 | 26.5 | 45.5 | 145 | ||||
SB6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.66 | 2.35 | 18000 | 27 | 35 | 0.3 | 22 | ||
SB6905ZZ | 42 | 9 | 5.60 | 3.63 | 16000 | 29 | 40 | 42 | |||||
SB6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 8.59 | 4.68 | 15000 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
SB6205ZZ | 52 | 15 | 1.0 | 11.90 | 6.32 | 12000 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 128 | ||
SB6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 17.49 | 9.06 | 11000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
SB6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3.86 | 2.72 | 15000 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 26 | |
SB6906ZZ | 47 | 9 | 6.15 | 4.01 | 14000 | 34 | 45 | 48 | |||||
SB6006ZZ | 55 | 13 | 1.0 | 11.20 | 6.64 | 12000 | 35 | 37 | 50 | 1.0 | 116 | ||
SB6206ZZ | 62 | 16 | 16.60 | 9.04 | 10000 | 39 | 57 | 199 | |||||
SB6306ZZ | 72 | 19 | 1.1 | 22.63 | 12.08 | 9200 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 345 | |||
SB6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.02 | 3.06 | 13000 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 29 | |
SB6907ZZ | 55 | 10 | 0.6 | 9.27 | 6.25 | 12000 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 74 | ||
SB6007ZZ | 62 | 14 | 1.0 | 13.56 | 8.25 | 11000 | 40 | 42 | 57 | 1.0 | 155 | ||
SB6207ZZ | 72 | 17 | 1.1 | 21.81 | 12.36 | 9000 | 41.5 | 45 | 65.5 | 288 | |||
SB6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.18 | 3.34 | 12000 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 | |
SB6908ZZ | 62 | 12 | 0.6 | 11.63 | 7.97 | 11000 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 110 | ||
SB6008ZZ | 68 | 15 | 1.0 | 14.25 | 9.22 | 9500 | 45 | 47 | 63 | 1.0 | 190 | ||
SB6208ZZ | 80 | 18 | 1.1 | 24.73 | 14.33 | 8200 | 46.5 | 51 | 73.5 | 366 | |||
SB6809ZZ | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.20 | 4.30 | 11000 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 38 | |
SB6909ZZ | 68 | 12 | 0.6 | 11.98 | 8.66 | 9500 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 126 | ||
SB6009ZZ | 75 | 16 | 1 | 15.15 | 9.6 | 8800 | 50 | 53.5 | 70 | 1.0 | 241 | ||
SB6209ZZ | 85 | 19 | 1.1 | 27.79 | 16.3 | 7500 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | |||
SB6810ZZ | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 5.61 | 4.80 | 9500 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 50 | |
SB6910ZZ | 72 | 12 | 0.6 | 12.35 | 9.35 | 9000 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 135 | ||
SB6010ZZ | 80 | 16 | 1.0 | 18.50 | 14.10 | 8300 | 55.0 | 57.5 | 75.0 | 1.0 | 261 | ||
SB6210ZZ | 90 | 20 | 1.1 | 29.80 | 19.70 | 7000 | 56.5 | 60.0 | 83.5 | 454 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | 3870 | 30000 | 1580 | |
6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 28 | 8 | 4350 | 27000 | 1910 | |
9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 32 | 9 | 4760 | 23000 | 2270 | |
9.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 35 | 10 | 5090 | 20000 | 2630 | |
14.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 42 | 12 | 7990 | 17000 | 4000 | |
12.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 47 | 12 | 8590 | 15000 | 4680 | |
25.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 55 | 13 | 11200 | 12000 | 6640 | |
43.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | 13560 | 11000 | 8250 | |
68.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | 14250 | 9500 | 9220 | |
88.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 75 | 16 | 15150 | 8800 | 9600 | |
93.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 80 | 16 | 18500 | 8300 | 14100 | |
8.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | 4350 | 24000 | 1910 | |
8.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | 10 | 5780 | 22000 | 2440 | |
8.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 35 | 11 | 6500 | 19000 | 2960 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 8130 | 17000 | 3850 | |
15.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 10880 | 14000 | 5280 | |
18.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 52 | 15 | 11900 | 12000 | 6320 | |
28.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 62 | 16 | 16600 | 10000 | 9040 | |
50.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | 21810 | 9000 | 12360 | |
68.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 80 | 18 | 24730 | 8200 | 14330 | |
95.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | 27790 | 7500 | 16300 | |
110.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | 29800 | 7000 | 19700 | |
12.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 35 | 11 | 6870 | 21000 | 2750 | |
17.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 37 | 12 | 8240 | 19000 | 3360 | |
21.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 42 | 13 | 9710 | 17000 | 4370 | |
28.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | 11500 | 15000 | 5330 | |
33.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | 13490 | 13000 | 6310 | |
46.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | 17490 | 11000 | 9060 | |
63.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | 22630 | 9200 | 12080 | |
8.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 15 | 4 | 680 | 15000 | 340 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 4 | 730 | 13000 | 420 | |
13.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 4 | 740 | 11000 | 460 | |
17.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 23 | 4 | 850 | 9500 | 520 | |
19.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 27 | 4 | 1120 | 8500 | 570 | |
7.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 19 | 5 | 1460 | 34000 | 670 | |
7.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 21 | 5 | 1630 | 32000 | 830 | |
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 24 | 5 | 1760 | 27000 | 1000 | |
10.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 26 | 5 | 1900 | 25000 | 1160 | |
13.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 7 | 3410 | 20000 | 1970 | |
16.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 37 | 7 | 3660 | 18000 | 2350 | |
19.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 42 | 7 | 3860 | 15000 | 2720 | |
28.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 47 | 7 | 4020 | 13000 | 3060 | |
35.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 52 | 7 | 4180 | 12000 | 3340 | |
75.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 58 | 7 | 5200 | 11000 | 4300 | |
110.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 65 | 7 | 5610 | 9500 | 4800 | |
6.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 22 | 6 | 2290 | 32000 | 1020 | |
7.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 24 | 6 | 2450 | 30000 | 1180 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 28 | 7 | 3670 | 26000 | 1810 | |
11.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 30 | 7 | 3900 | 23000 | 2050 | |
13.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 37 | 9 | 5420 | 19000 | 2950 | |
17.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 9 | 5600 | 16000 | 3630 | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 47 | 9 | 6150 | 14000 | 4010 | |
33.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 55 | 10 | 9270 | 12000 | 6250 | |
42.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 62 | 12 | 11630 | 11000 | 7970 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 68 | 12 | 11980 | 9500 | 8660 | |
107.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 72 | 12 | 12350 | 9000 | 9350 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.4125 Equiv. | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.4125 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali