Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con flangia / ZZ / inossidabile / MISUMI

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con flangia / ZZ / inossidabile / MISUMI
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche prodotto] Materiale e forma della schermatura: doppia schermatura, materiali dell'anello interno ed esterno: equivalenti a EN 1.4125 Equiv., tipo di anello esterno: con anello di ritegno, precisione (JIS): classe 0.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/in acciaio inox:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4125 Equiv.
Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

Specifiche

Codice componente
SB6200ZZNR


Codice
componente
dDBr
(min)
r1
(min)
Coefficiente di caricoVel. rotazione ammessa
giri/min (Riferimento)
Dim. anello di sicurezzaDimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
Cr (dinamico) kNCor (statico) kND1
(max)
f
(max)
Dsdh
(max)
R
(max)
Dx
(min)
Cy
(max)
Cz
(min)
(min)(max)
SB6900ZZNR102260.30.32.71.273100024.80.71213200.325.51.50.710
SB6000ZZNR2684.551.962800028.70.8413.52429.41.90.919
SB6200ZZNR3090.60.65.12.392400034.71.121416260.635.52.91.232
SB6901ZZNR122460.30.32.891.462800026.80.715220.327.51.50.711
SB6001ZZNR2885.12.392400030.70.84162631.51.90.921
SB6201ZZNR32100.60.66.83.052200036.71.121617280.637.52.91.237
SB6902ZZNR152870.30.34.32.252300030.80.851718260.331.51.90.916
SB6002ZZNR3295.62.842100036.71.12193037.52.91.231
SB6202ZZNR35110.60.67.653.752000039.71920310.640.545
SB6903ZZNR173070.30.34.62.562100032.80.8520280.333.51.90.917
SB6003ZZNR351063.251900039.71.12213340.52.91.241
SB6203ZZNR40120.60.69.64.81700044.62122360.645.565
SB6904ZZNR203790.30.36.43.71800039.80.852224350.340.52.30.938
SB6004ZZNR42120.60.69.45.051600046.31.122425380.6472.91.267
SB6204ZZNR47141112.86.651400052.7252742153.53.3104
SB6905ZZNR254290.30.374.551500044.80.852729400.345.52.30.944
SB6005ZZNR47120.60.610.15.851400052.71.122930430.653.52.91.280
SB6205ZZNR521511147.91300057.9303247158.53.3133
SB6006ZZNR30551313.28.31200060.735375061.52.9116
SB6206ZZNR621619.511.31100067.71.735395768.54.61.7199
SB6007ZZNR3562140.51610.31000067.74041.55768.53.4151
SB6008ZZNR40681516.811.6920074.64547.563763.8190
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SB6000ZZNR
SB6001ZZNR
SB6002ZZNR
SB6003ZZNR
SB6004ZZNR
SB6005ZZNR
SB6006ZZNR
SB6007ZZNR
SB6008ZZNR
SB6200ZZNR
SB6201ZZNR
SB6202ZZNR
SB6203ZZNR
SB6204ZZNR
SB6205ZZNR
SB6206ZZNR
SB6900ZZNR
SB6901ZZNR
SB6902ZZNR
SB6903ZZNR
SB6904ZZNR
SB6905ZZNR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10102684550280001960

12.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10122885100240002390

13.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10153295600210002840

14.79 €

1 Disponibile 5 giorni 101735106000190003250

18.22 €

1 Disponibile 5 giorni 102042129400160005050

20.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1025471210100140005850

25.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1030551313200120008300

39.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10356214160001000010300

52.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1040681516800920011600

12.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10103095100240002390

13.08 €

1 Disponibile 5 giorni 101232106800220003050

14.06 €

1 Disponibile 5 giorni 101535117650200003750

15.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101740129600170004800

20.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020471412800140006650

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1025521514000130007900

31.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10306216195001100011300

11.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10102262700310001270

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10122462890280001460

14.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10152874300230002250

15.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10173074600210002560

18.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10203796400180003700

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10254297000150004550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.4125 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Con anello di sicurezza Precisione (JIS) Classe 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.4125 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Prodotti complementari

Supporto tecnico