• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

A gola profonda/Doppia schermatura con gioco C3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A gola profonda/Doppia schermatura con gioco C3:Immagine relativa
Materiale: EN 1.3505 Equiv.

Specifiche

Codice componente
B6004ZZC3
Codice
componente
dDBr
(min)
Coefficiente di caricoVel. rotazione ammessa
giri/min (Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
Cr (dinamico) kNCo (statico) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6000ZZC3102680.34.551.97300001213240.318
B6200ZZC33090.65.12.39240001416260.632
B6300ZZC335110.68.13.452200016.53152
B6001ZZC3122880.35.12.372800015.5260.322
B6201ZZC332100.66.83.05220001617280.637
B6301ZZC3371219.74.220000171832160
B6002ZZC3153290.35.62.832400019300.331
B6202ZZC335110.67.653.75200001920.5310.645
B6302ZZC34213111.45.45170002022.537183
B6003ZZC31735100.363.25220001921.5330.341
B6203ZZC340120.69.554.8170002123.5360.667
B6303ZZC34714113.66.65150002225.5421113
B6004ZZC32042120.69.45180002425.5380.668
B6204ZZC34714112.86.6150002526.5421107
B6304ZZC352151.115.97.91400026.52845.5145
B6005ZZC32547120.610.15.85150002930430.679
B6205ZZC352151147.85130003032471129
B6305ZZC362171.120.611.21100031.53655.5235
B6006ZZC3305513113.28.3130003536.550116
B6206ZZC3621619.511.31100038.557199
B6306ZZC372191.126.715950036.542.565.5345
B6007ZZC335621411610.3110004041.557151
B6207ZZC372171.125.715.3950041.544.565.5284
B6307ZZC380211.533.519.285004347721.5464
B6008ZZC3406815116.811.5100004547.5631190
B6208ZZC380181.129.117.9850046.550.573.5366
B6308ZZC390231.540.52475004853821.5636
B6009ZZC3457516120.915.290005053.5701241
B6209ZZC385191.131.520.4750051.555.578.5420
B6309ZZC3100251.5533267005361.5921.5829
B6010ZZC3508016121.816.685005558.5751261
B6210ZZC390201.13523.2710056.56083.5459
B6310ZZC31102726238.56000596810121060
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
B6000ZZC3
B6001ZZC3
B6002ZZC3
B6003ZZC3
B6004ZZC3
B6005ZZC3
B6006ZZC3
B6007ZZC3
B6008ZZC3
B6009ZZC3
B6010ZZC3
B6200ZZC3
B6201ZZC3
B6202ZZC3
B6203ZZC3
B6204ZZC3
B6205ZZC3
B6206ZZC3
B6207ZZC3
B6208ZZC3
B6209ZZC3
B6210ZZC3
B6300ZZC3
B6301ZZC3
B6302ZZC3
B6303ZZC3
B6304ZZC3
B6305ZZC3
B6306ZZC3
B6307ZZC3
B6308ZZC3
B6309ZZC3
B6310ZZC3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

2.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6102684550300001970

2.30 €

Disponibile 3 giorni 6122885100280002370

2.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6153295600240002830

2.70 €

Disponibile 3 giorni 61735106000220003250

2.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

62042129400180005000

3.30 €

Disponibile 3 giorni 625471210100150005850

4.00 €

Disponibile 3 giorni 630551313200130008300

4.90 €

Disponibile 3 giorni 6356214160001100010300

6.40 €

Disponibile 3 giorni 6406815168001000011500

8.20 €

Disponibile 3 giorni 645751620900900015200

9.60 €

Disponibile 3 giorni 650801621800850016600

1.90 €

Disponibile 3 giorni 6103095100240002390

2.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

61232106800220003050

2.30 €

Disponibile 3 giorni 61535117650200003750

2.70 €

Disponibile 3 giorni 61740129550170004800

3.00 €

Disponibile 3 giorni 620471412800150006600

3.60 €

Disponibile 3 giorni 625521514000130007850

4.70 €

Disponibile 3 giorni 6306216195001100011300

6.20 €

Disponibile 3 giorni 635721725700950015300

8.00 €

Disponibile 3 giorni 640801829100850017900

9.80 €

Disponibile 3 giorni 645851931500750020400

11.30 €

Disponibile 3 giorni 650902035000710023200

2.60 €

Disponibile 3 giorni 61035118100220003450

2.80 €

Disponibile 3 giorni 61237129700200004200

2.90 €

Disponibile 3 giorni 615421311400170005450

3.40 €

Disponibile 3 giorni 617471413600150006650

4.00 €

Disponibile 3 giorni 620521515900140007900

5.10 €

Disponibile 3 giorni 6256217206001100011200

6.60 €

Disponibile 3 giorni 630721926700950015000

8.90 €

Disponibile 3 giorni 635802133500850019200

13.20 €

Disponibile 3 giorni 640902340500750024000

16.60 €

Disponibile 3 giorni 6451002553000670032000

19.90 €

Disponibile 3 giorni 6501102762000600038500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.3505 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.3505 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico