Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SB636ZZ |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | |||
Cr (dinamico) N | Cor (statico) N | Ds (min) | dh (max) | R (max) | ||||||||
SB682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 0.08 | 143 | 40 | 85000 | 2.7 | 3.9 | 0.08 | 0.17 | |
SB692ZZ | 6 | 3.0 | 0.15 | 281 | 79 | 75000 | 3.0 | 4.8 | 0.15 | 0.38 | ||
SB602ZZ | 7 | 3.5 | 328 | 102 | 60000 | 3.2 | 5.8 | 0.58 | ||||
SB682AZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.08 | 178 | 59 | 71000 | 3.7 | 4.9 | 0.08 | 0.29 | |
SB692AZZ | 7 | 3.5 | 0.15 | 328 | 102 | 63000 | 3.85 | 5.65 | 0.15 | 0.55 | ||
SB673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 178 | 59 | 71000 | 3.6 | 5.4 | 0.08 | 0.2 | |
SB683ZZ | 7 | 3 | 331 | 104 | 63000 | 3.9 | 5.8 | 0.1 | 0.45 | |||
SB693ZZ | 8 | 4 | 0.15 | 474 | 144 | 60000 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.83 | ||
SB603ZZ | 9 | 5 | 485 | 151 | 56000 | 7.8 | 1.45 | |||||
SB623ZZ | 10 | 4 | 536 | 175 | 50000 | 8.8 | 1.66 | |||||
SB633ZZ | 13 | 5 | 0.2 | 1105 | 388 | 40000 | 4.6 | 11.4 | 0.2 | 3.33 | ||
SB674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.1 | 217 | 86 | 60000 | 6.4 | 0.08 | 0.28 | ||
SB684ZZ | 9 | 4 | 544 | 179 | 53000 | 5.0 | 7.8 | 0.1 | 1.01 | |||
SB694ZZ | 11 | 0.15 | 607 | 220 | 48000 | 5.2 | 9.8 | 0.15 | 1.75 | |||
SB604ZZ | 12 | 0.2 | 813 | 276 | 5.6 | 10.4 | 0.2 | 2.29 | ||||
SB624ZZ | 13 | 5 | 1105 | 386 | 40000 | 11.4 | 3.04 | |||||
SB634ZZ | 16 | 0.3 | 1139 | 418 | 36000 | 6 | 14 | 0.3 | 5.21 | |||
SB675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 0.1 | 174 | 72 | 53000 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 0.34 | |
SB685ZZ | 11 | 5 | 0.15 | 607 | 225 | 45000 | 6.2 | 9.8 | 0.2 | 1.96 | ||
SB695ZZ | 13 | 4 | 0.2 | 915 | 344 | 43000 | 6.6 | 11.4 | 2.5 | |||
SB605ZZ | 14 | 5 | 1105 | 404 | 40000 | 12.4 | 3.48 | |||||
SB625ZZ | 16 | 0.3 | 1470 | 536 | 36000 | 7 | 14 | 0.3 | 4.86 | |||
SB635ZZ | 19 | 6 | 1986 | 708 | 32000 | 17 | 8.34 | |||||
SB676ZZ | 6 | 10 | 3 | 0.1 | 396 | 174 | 45000 | 7.04 | 9.3 | 0.1 | 0.68 | |
SB686ZZ | 13 | 5 | 0.15 | 918 | 352 | 40000 | 7.0 | 11.8 | 0.2 | 2.69 | ||
SB696ZZ | 15 | 0.2 | 1139 | 418 | 7.6 | 13.4 | 3.72 | |||||
SB606ZZ | 17 | 6 | 0.3 | 1921 | 668 | 38000 | 8 | 15 | 0.3 | 6.08 | ||
SB626ZZ | 19 | 1986 | 708 | 32000 | 17 | 7.94 | ||||||
SB636ZZ | 22 | 7 | 2833 | 1138 | 30000 | 20 | 14.5 | |||||
SB678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 434 | 219 | 40000 | 9.05 | 11.33 | 0.1 | 0.97 | |
SB688ZZ | 16 | 5 | 0.2 | 1368 | 568 | 36000 | 9.6 | 14.4 | 0.2 | 4.02 | ||
SB698ZZ | 19 | 6 | 0.3 | 1901 | 728 | 10 | 17 | 0.3 | 7.18 | |||
SB608ZZ | 22 | 7 | 2799 | 1103 | 34000 | 20 | 12 | |||||
SB628ZZ | 24 | 8 | 2833 | 1138 | 28000 | 22 | 17 | |||||
SB638ZZ | 28 | 9 | 3879 | 1586 | 26 | 30.3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 7 | 3.5 | 328 | 60000 | 102 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 9 | 5 | 485 | 56000 | 151 | |
3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | 4 | 813 | 48000 | 276 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 14 | 5 | 1105 | 40000 | 404 | |
5.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 17 | 6 | 1921 | 38000 | 668 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 7 | 2799 | 34000 | 1103 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 10 | 4 | 536 | 50000 | 175 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 13 | 5 | 1105 | 40000 | 386 | |
5.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 36000 | 536 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 19 | 6 | 1986 | 32000 | 708 | |
7.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 24 | 8 | 2833 | 28000 | 1138 | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 13 | 5 | 1105 | 40000 | 388 | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 16 | 5 | 1139 | 36000 | 418 | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 19 | 6 | 1986 | 32000 | 708 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 22 | 7 | 2833 | 30000 | 1138 | |
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 28 | 9 | 3879 | 28000 | 1586 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 2.5 | 178 | 71000 | 59 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 7 | 2.5 | 217 | 60000 | 86 | |
5.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | 2.5 | 174 | 53000 | 72 | |
5.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 3 | 396 | 45000 | 174 | |
6.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 3.5 | 434 | 40000 | 219 | |
5.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 6 | 2.6 | 178 | 71000 | 59 | |
3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 5 | 2.3 | 143 | 85000 | 40 | |
3.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 7 | 3 | 331 | 63000 | 104 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 9 | 4 | 544 | 53000 | 179 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 11 | 5 | 607 | 45000 | 225 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 13 | 5 | 918 | 40000 | 352 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 16 | 5 | 1368 | 36000 | 568 | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 7 | 3.5 | 328 | 63000 | 102 | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 6 | 3 | 281 | 75000 | 79 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | 4 | 474 | 60000 | 144 | |
2.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 11 | 4 | 607 | 48000 | 220 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 13 | 4 | 915 | 43000 | 344 | |
3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | 5 | 1139 | 40000 | 418 | |
5.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 19 | 6 | 1901 | 36000 | 728 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.4125 Equiv. | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.4125 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali