Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
B605 BR126 |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | |||
Cr (dinamico) N | Co (statico) N | Ds (min) | dh (max) | R (max) | ||||||||
B683 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 311 | 112 | 63000 | 3.85 | 6.35 | 0.1 | 0.32 | |
B603 | 9 | 3 | 0.15 | 571 | 189 | 56000 | 4.35 | 7.9 | 0.15 | 0.84 | ||
B623 | 10 | 4 | 631 | 219 | 50000 | 4.35 | 7.98 | 1.45 | ||||
B634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1340 | 523 | 36000 | 6.7 | 13 | 0.3 | 5.24 | |
B605 | 5 | 14 | 0.2 | 1329 | 507 | 40000 | 6.9 | 12.2 | 0.2 | 3.46 | ||
B625 | 16 | 0.3 | 1729 | 675 | 36000 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 4.95 | |||
B606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2263 | 846 | 38000 | 8.2 | 14.8 | 5.94 | ||
B626 | 19 | 2336 | 896 | 32000 | 8.5 | 16.5 | 8.12 | |||||
B608 | 8 | 22 | 7 | 3293 | 1379 | 34000 | 10.5 | 19.03 | 11.8 | |||
B628 | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 28000 | 11.9 | 19.9 | 17.1 |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | |||
Cr (dinamico) N | Co (statico) N | Ds (min) | dh (max) | R (max) | ||||||||
BR63 | 3 | 6 | 2 | 0.1 | 209 | 74 | 71000 | 3.7 | 4.9 | 0.1 | 0.2 | |
BR74 | 4 | 7 | 311 | 115 | 60000 | 4.75 | 6.25 | 0.23 | ||||
BR84 | 8 | 0.15 | 395 | 141 | 56000 | 5 | 6.8 | 0.39 | ||||
BR104 | 10 | 3 | 0.2 | 711 | 272 | 48000 | 6.15 | 8.35 | 0.15 | 0.96 | ||
BR85 | 5 | 8 | 2 | 0.1 | 308 | 120 | 53000 | 5.75 | 7.25 | 0.1 | 0.25 | |
BR95 | 9 | 2.5 | 0.15 | 431 | 169 | 50000 | 6 | 7.8 | 0.15 | 0.54 | ||
BR105 | 10 | 3 | 431 | 169 | 0.78 | 0.91 | ||||||
BR106 | 6 | 2.5 | 496 | 218 | 45000 | 7.04 | 8.9 | 0.1 | 0.55 | |||
BR126 | 12 | 3 | 0.2 | 714 | 295 | 43000 | 7.73 | 10.19 | 0.15 | 1.25 | ||
BR128 | 8 | 12 | 2.5 | 0.15 | 543 | 274 | 40000 | 9.05 | 10.9 | 0.1 | 0.7 | |
BR148 | 14 | 3.5 | 0.2 | 817 | 386 | 38000 | 9.86 | 12.19 | 0.15 | 1.9 |
Tipo | Aperto | Doppia schermatura (ZZ) | Tenuta non strisciante (VV) | Tenuta strisciante (DDU) |
Con tenuta Coppia di attrito | - | Bassa | Bassa | Grande Per il contatto della tenuta |
Velocità alta | ○ | ○ | ○ | △ |
Resistenza alla polvere | × | △ | ○ | ◎ |
Impermea-bilità | × | × | × | ○ Utilizzabile solo in caso di spruzzi |
Temperatura di esercizio | In base al lubrificante | -10 ~ 110°C | -10 ~ 100°C |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
B603 |
B605 |
B606 |
B608 |
B623 |
B625 |
B626 |
B628 |
B634 |
B683 |
BR63 |
BR74 |
BR84 |
BR85 |
BR95 |
BR104 |
BR105 |
BR106 |
BR126 |
BR128 |
BR148 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 9 | 3 | 571 | 56000 | 189 | |
1.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 14 | 5 | 1329 | 40000 | 507 | |
1.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 17 | 6 | 2263 | 38000 | 846 | |
1.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 7 | 3293 | 34000 | 1379 | |
2.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 4 | 631 | 50000 | 219 | |
1.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 16 | 5 | 1729 | 36000 | 675 | |
1.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 19 | 6 | 2336 | 32000 | 896 | |
1.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 24 | 8 | 3333 | 28000 | 1423 | |
1.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 16 | 5 | 1340 | 36000 | 523 | |
3.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 7 | 2 | 311 | 63000 | 112 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | 2 | 209 | 71000 | 74 | |
3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 7 | 2 | 311 | 60000 | 115 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 2 | 395 | 56000 | 141 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 2 | 308 | 53000 | 120 | |
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 9 | 2.5 | 431 | 50000 | 169 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 3 | 711 | 48000 | 272 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | 3 | 431 | 50000 | 169 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 2.5 | 496 | 45000 | 218 | |
3.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 3 | 714 | 43000 | 295 | |
3.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 2.5 | 543 | 40000 | 274 | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 14 | 3.5 | 817 | 38000 | 386 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.3505 Equiv. | materiale Shield e la forma | Aperti |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.3505 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Aperto |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali