Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / scanalatura G / acciaio inox

Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / scanalatura G / acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti a sfere a gola profonda/gola a G/ Acciaio inox:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4125 Equiv.

Specifiche

Codice componente-D
SZV3
SZU3
-
-
12
12
Codice componenteDBGDGR
(Larghezza gola)
Smussatura CR
(R angolo)
Coefficiente di caricoDimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
TipodCr (dinamico)
N
Co (statico)
N
Ds
(min)
dh
(max)
SZG3124102(0.25)0.255421864.57.51.3 
314121.8
412105.51.2 
414121.8
616146502357.5102.1 
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SZG3-12
SZG3-14
SZG4-12
SZG4-14
SZG6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10312542186

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10314542186

10.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412542186

10.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10414542186

10.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10616650235

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Cuscinetti a sfere a gola profonda/gola a G/ Acciaio inox:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.4125 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Con cava Precisione (JIS) Classe 0 Larghezza B (o T)(mm) 4
Specifiche/ambiente Standard Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.4125 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Prodotti complementari

Supporto tecnico