Supporti cuscinetto / Economici / Corpo in fusione

Supporti cuscinetto / Economici / Corpo in fusione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti cuscinetto/Economici/corpo in fusione:Immagine relativa
ComponenteMateriale
SupportoEN-JL 1030 Equiv.
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.

Specifiche

Codice componente
CPDR20
Codice componenteHLL1Ad1dtH1BSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)Prezzo unitario
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio (N • cm)Capacità carico assiale (N)
CPDR1530.21279538191315623112.712.86.6 M6x1490 6840630
2033.3 65650
2536.5 1401051616703414.314.0 7.9 790
3042.9 165121482117188338.1 15.919.5 11.3 
3547.6 167127199442.9 17.525.7 15.3 M8x1800 135001600
4049.2 184137542510049.2 1929.5 18.1 2000
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPDR15
CPDR20
CPDR25
CPDR30
CPDR35
CPDR40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero D
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

9.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1530.2128006600

10.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2033.3128006600

8.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2536.5140007900

11.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3042.91950011300

25.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3547.62570015300

23.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4049.22950018100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Supporti cuscinetti Materiale corpo unità EN-JL 1030 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico