Perni guida

Perni guida

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni guida:Immagine relativa

ApplicazioneTipoMaterialeAccessori
Parti esterneParti interne (cuscinetto)
Uso genericoGFREN 1.4029 Equiv.EN 1.3505 Equiv.Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)

Specifiche

Codice componente
GFR6
Codice componenteDMxPassoBB1Lrf
(Min)
HCoefficiente di caricoVel. rotazione ammessa (giri/min)Massa (g)Prezzo unitario
TipoTolleranza dC (dinamico) kNCor (statico) kN
GFR3- 0.007
- 0.015
103x0.58.59.51750.26.81.50.8400.268520005 
4124x0.79112060.47.821.0650.405380008 
5135x0.81012237.50.22.51.0720.4143600011 
6166x1.0121428910.831.6200.6603000018 
8198x1.2516321113.842.4151.0652400028 

kgf=Nx0.101972


Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFR3
GFR4
GFR5
GFR6
GFR8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(kN)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)

10.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10108.5M3X0.50.8400.26852000

11.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10129M4x0.71.0650.40538000

11.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101310M5x0.81.0720.41436000

11.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101612M6x1.01.6200.66030000

11.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101912M8x1.252.4151.06524000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni guida:Immagine relativa

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Profilo piatto Metodo di serraggio Esagono incassato sulla testa
Materiale EN 1.3505 Equiv. Rivestimento rotella Non fornito Dimensioni standard Serie metrica
Albero Fornito Metodo di guida rotella Con fermo

Supporto tecnico