Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Attuatori ad asse singolo LX45/Attacco motore laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attuatori ad asse singolo LX45/Attacco motore laterale:Immagine relativa
Specifiche
LX45
Standard/Coperti
Diam. albero vite (mm) 15
Passo (mm) 10, 20
Precisione Grado elevato
Accessori
Piastre adattatrici motore
AcciaioPlaccatura LTBC
Vite piastra adattatrice 4 pz. EN 1.4567 Equiv.
Cod. comp. puleggia dentata per coppia elevata: HTPA44S3M100
Cod. comp. cinghia dentata per coppia elevata: HTBN339S3M-100

Componenti Base (rotaia) Carrello Staffa motore Cuscinetto con supporto lato supporto Copertura Finecorsa Vite a ricircolo di sfere precis. (molata)
Materiale Acciaio al carbonio Materiale SCM EN AW-5052 Equiv. EN AW-5052 Equiv. EN AW-6063 Equiv. NBR EN 1.7242 Equiv.
Trattamento superficie Placcatura LTBC Placcatura LTBC Vernice a forno nera Anodizzato nero Anodizzato nero - -
Durezza Tempra a induzione HRC58~64 HRC58~62 - - - - HRC58~62

Specifiche

Codice componente - Q.tà carrelli - Piastre adattatrici motore - Lungh. base (L)
LXR4510
LXR4510C-MX
-
-
B1
B1
-
-
RA4560
RA4560
-
-
540
540

Codice componente - Q.tà carrelli - Piastre adattatrici motore - Lungh. base (L) - (NBP)
LXR4510 - B1 - RA4560 - 540 - NBP
Codice componente Grasso standard Con unità di lubrificazione MX (grasso standard)
Grado elevato Standard Grado elevato Coperti Grado elevato Standard Grado elevato Coperti
Passo 10 LXR4510 LXR4510C LXR4510-MX LXR4510C-MX
Passo 20 LXR4520 LXR4520C LXR4520-MX LXR4520C-MX

Codice componente Q.tà carrelli Piastre adattatrici motore Lungh. base (L) Dettagli delle dimensioni dei fori di montaggioP.429, 430
A P1 P2 B Numero di passi Numero di fori (N)
(Grado elevato Standard)
LXR4510
LXR4520

(Con unità di lubrif. MX Standard)
LXR4510-MX
LXR4520-MX
(Grado elevato Coperti)
LXR4510C
LXR4520C

(Con unità di lubrif. MX Coperti)
LXR4510C-MX
LXR4520C-MX
Carrelli lunghi
(1 pz.)B1
(2 pz.)B2

Carrelli corti
(1 pz.)S1
(2 pz.)S2
*Tipi con unità
di lubrificazione MX disponibili solo con B1/S1.
(Servomotore)
RA4560

(A passo)
RT4560

*(Senza piastra adattatrice)
N8(Diam. interno puleggia Ø8)
N10(Diam. interno puleggia Ø10)
N14(Diam. interno puleggia Ø14)
340 70 100 100 70 2 6
390 50 3 8
440 100
490 50 4 10
540 100
590 50 5 12
* Piastra adattatrice motore e viti di montaggio non incluse nel tipo senza piastra adattatrice.

■Corsa effettiva/Massa
Lungh. base (L) * Corsa effettiva Massa totale (kg)
Senza MX Con MX LXR45□□ LXR45□□C
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 6.42 7.34 6.02 6.56 7.24 8.74 6.59 7.43
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 7.02 7.94 6.63 7.16 7.88 9.38 7.22 8.06
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 7.62 8.55 7.23 7.76 8.51 10.01 7.85 8.69
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 8.22 9.15 7.83 8.36 9.14 10.64 8.49 9.33
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.83 9.75 8.43 8.96 9.78 11.28 9.12 9.96
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 9.43 10.35 9.04 9.57 10.41 11.91 9.75 10.59
* La corsa effettiva è indicata in dimensioni con un margine di 2.5mm da ciascuna estremità.
Aggiungere 0.024kg per i tipi con unità MX.

■Standard di precisione
Standard di precisione Grado elevato
Posizionamento (mm) 0.1
Lasco (mm) 0.02
Ripetibilità di posizionamento (mm) ±0.005
Parallelismo di corsa (mm) 0.035
Coppia di spunto (N • cm) 10

■Capacità di carico statico/Momento ammesso
Q.tà carrelli Q.tà carrelli Capacità di carico statico (N) Momento statico ammesso (N • m)
Ma Mb Mc
Carrello
lungo
B1 32441 291 291 972
B2 64882 3945 3945 1944
Carrello
corto
S1 17175 145 145 515
S2 34350 1444 1444 1029
I valori si riferiscono allo stato statico. Per il calcolo della durata, utilizzare il software di calcolo tecnico.
Per il momento statico ammesso, vedere P.411.

■Max Velocità
Max velocità (mm/s)
LXR4510 550
LXR4520 1110
Le velocità massime sono valori di riferimento ricavati dalle velocità critiche e dai valori DN delle viti a ricircolo di sfere, non dati garantiti che tengono in considerazione le condizioni del motore.

Varianti

Attuatori ad asse singolo LX45/Attacco motore laterale:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
LXR4510-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTavola Piombo
(mm)
Copertura Con o senza unità di lubrificazione Lunghezza tavola
(mm)
Largh. tavola
(mm)
Modalità di inserimento Materiale del cursore Trattamento superficie cursore Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Momento statico ammesso MP
(N▪m)
Momento statico ammesso MY
(N▪m)
Momento statico ammesso MR
(N▪m)
Ripetibilità posizionamento
(µm)
Precisione di posizionamento
(µm)
Parallelismo di corsa
(µm)
Temp. ambiente di esercizio
(°C)
Velocità max
(mm/s)
Piastra di attacco motore Piastra adattatrice motore (Per motore a passo) [RT] Piastra adattatrice motore (Per servomotore) [RA]

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10Non fornitoNon fornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoFornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoFornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoFornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoFornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10Non fornitoFornito8159.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoFornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoFornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoFornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoFornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoFornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Corti 2 pz10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Corti 2 pz10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Corti 2 pz10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Corti 2 pz10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Corti 2 pz10Non fornitoNon fornito43.559.5Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Lungo 2 pz.10FornitoNon fornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC369006482394539451944±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoFornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoFornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoFornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoFornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Lungo 1 pz.10FornitoFornito81104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoFornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoFornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoFornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoFornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoFornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Corti 1 pz.10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 giorni 10Corti 2 pz10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N8 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø8)--

-

13 giorni 10Corti 2 pz10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N10 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø10)--

-

13 giorni 10Corti 2 pz10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N14 (Senza attacco, D.I. puleggia Ø14)--

-

13 giorni 10Corti 2 pz10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550--4560

-

13 giorni 10Corti 2 pz10FornitoNon fornito43.5104Vite a ricircolo di sfere molataAcciaio al cromo-molibdenoPlaccatura LTBC2365234350144414441029±5100350~50550-4560-

Loading...

Più Informazioni

Attuatori ad asse singolo LX45/Attacco motore laterale:Immagine relativa
■Tabella servomotori applicabili
Codice componenteMisura flangiaProduttoreCodice prodottoWattaggioDiametro albero motore applicabile
RA4560□60Yasukawa Electric CorporationSGMJV-02200WØ14
SGMJV-04400W
Mitsubishi Electric CorporationHG-MR23200W
HG-KR23
HG-MR43400W
HG-KR43
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA06020D200W
Q1AA06040D400W
Omron CorporationR88M-K20030200W
R88M-K40030400W
Keyence CorporationMV-M20200W
SV-M020
MV-M40400W
SV-M040

■Tabella motori a passo applicabili
Codice componenteMisura flangiaProduttoreCodice prodottoTipoDiametro albero motore applicabile
RT4560□60Oriental MotorRKS56*5 fasiØ8
AR6α-Step

* Se si è selezionato il diametro albero del motore Ø8, selezionare la variante NBP
(Nessuna cinghia/Nessuna puleggia) e acquistare la puleggia e la cinghia separatamente.
LXR45□□-□□-RT4560-□□□-NBP
Puleggia dentata per coppia elevata: HTPA44S3M100-A-P8
Cinghia dentata per coppia elevata: HTBN339S3M-100
Non compatibile con motori a ingranaggi prodotti da Oriental Motor.

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Corpo principale Misura nominale (altezza) 45 Precisione Grado elevato
Posizione di montaggio motore A montaggio laterale Grasso Standard Presenza o assenza del motore Non in dotazione (Installazione a cura del cliente)
Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico