Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Base | Tavola | Vite di trasmissione | Chiocciola per vite di trasmissione |
Materiale | Lega di alluminio | Lega di alluminio | EN 1.1191 Equiv. | Ottone |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | Ossido nero | - |
Parti | Staffa per chiocciola | Piastra laterale | Ingranaggio conico | Copertura |
Materiale | Lega di alluminio | Lega di alluminio | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Anodizzato trasparente | - | - |
Codice componente | - | Tipo volantino | - | Orientamento volantino | - | L |
KUEF20 | - | A | - | L | - | 320 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo volantino | Direzione maniglia configurabile | Lungh. profilato [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | D | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | L | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | R | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | A (Volantino in plastica sfalsato) | U | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | D | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | L | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | R | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile) | U | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | C (Volantino a 5 razze) | D | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | C (Volantino a 5 razze) | L | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | C (Volantino a 5 razze) | R | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 giorni | C (Volantino a 5 razze) | U | 170 ~ 470 |
Loading...
Capacità di carico (Gamma)(N) | 50.1–100 | Metodo di avanzamento | Maniglie | Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Misura tavola (Larghezza) W(mm) | 150 | Materiale tavola | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie tavola | Anodizzato trasparente |
Diam. filettatura(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo volantino
Direzione maniglia configurabile
Lungh. profilato [L](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali