Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
KUS100 |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Base (mm) | Manopola (mm) | Manopola zigrinata (mm) | ||||||||||||||||
Tipo | N. | A | W | W1 | W2 | W3 | W4 | m | C | M | ℓ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | E | N | b |
KUS | 50 | Ø48 | 50 | 40 | 27 | 18 | 9 | M4 | - | M5 | 6 | 34 | 28 | 22 | 13 | 5 | 44 | Ø10 | 11.5 | Ø12 |
100 | Ø98 | 100 | 85 | 60 | 44 | 28 | M4 | Ø25 | M6 | 8 | 45 | 38 | 32 | 20 | 10 | 56 | Ø13 | 10.5 | Ø16 | |
200 | Ø198 | 200 | 175 | 124 | 94 | 64 | M5 | Ø70 | M8 | 10 | 70 | 61 | 52.5 | 32 | 12 | 80 | Ø20 | 14.5 | Ø30 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Numero di posizioni indicizzate | Angolo di indicizzazione | Capacità di carico N{kgf} | Carico indicizzabile (Valori di riferimento) N{kgf} | Precisione dist. percorsa | Peso (kg) | Prezzo unitario 1 ~ 2 pz. | |||
Tipo | N. | Eccentricità (mm) | Parallelismo (mm) | Scentratura superficie (mm) | |||||||
KUS | 50 | Ø48 | 12 | 30°±1° | 980{100} | 98{10} | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.34 | |
100 | Ø98 | 1470{150} | 196{20} | 1.64 | |||||||
200 | Ø198 | 1960{200} | 294{30} | 8.70 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KUS50 |
KUS100 |
KUS200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Load Capacity (Range) (N) | Table Size (Length) L (mm) | Table Size (Width) W (mm) | N. | Superficie tavola (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.44 € | 1 | 12 giorni | 50.1–100 | 50 | 50 | 50 | 48 | ||
312.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100.1 o sup. | 100 | 100 | 100 | 98 | ||
552.88 € | 1 | 12 giorni | 100.1 o sup. | 200 | 200 | 200 | 198 |
Loading...
Feeding Method | Viti di trasmissione | Table Material | EN 1.1191 Equiv. | Table Surface Treatment | Nichelatura chimica |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Load Capacity (Range)(N)
Table Size (Length) L(mm)
Table Size (Width) W(mm)
N.
Superficie tavola(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali