Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Durezza (Penetrazione) | Colore | |
Tipo | ||||
Quadrati | A nastro | |||
GELS | GELT | Silicone | 55 | Bianco latte |
Codice componente | - | A |
GELS1 | - | 50 |
Codice componente | Selezione A | Prezzo unitario | ||||
Tipo | T | A | ||||
10 | 20 | 50 | 100 | |||
GELS (Quadrati) | 1 | 50 100 | - | - | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
GELT (A nastro) | 1 | 10 20 | - | - | ||
2 | ||||||
3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GELS1-50 |
GELS1-100 |
GELS2-50 |
GELS2-100 |
GELS3-50 |
GELS3-100 |
GELT1-10 |
GELT1-20 |
GELT2-10 |
GELT2-20 |
GELT3-10 |
GELT3-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 50 | 50 | Profilo quadrato | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 100 | 100 | Profilo quadrato | |
6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 50 | 50 | Profilo quadrato | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 100 | 100 | Profilo quadrato | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 50 | 50 | Profilo quadrato | |
19.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 100 | 100 | Profilo quadrato | |
6.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 10 | 500 | A nastro | |
11.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 20 | 500 | A nastro | |
8.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 10 | 500 | A nastro | |
15.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 20 | 500 | A nastro | |
10.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 10 | 500 | A nastro | |
18.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | 500 | A nastro |
Loading...
Materiale | Gomma | Grado, tipo | Silicone | Con o senza adesivo | Senza adesivo |
---|---|---|---|---|---|
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Penetrazione 55 | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali