Nastri in fluororesin / Resistenti alla polvere

Nastri in fluororesin / Resistenti alla polvere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nastri in fluororesin/Resistenti alla polvere:Immagine relativa
Materiale
Pellicola in fluororesina
Adesivi (Siliconici)

Specifiche

Codice componente-W
PTFET2-13
Codice componenteSelezione
W (mm)
T
(mm)
Spessore pellicola in fluororesinaAdesività (Largh. N/25mm)Carico di
rottura (Largh. N/25mm)
Allungamento (%)Rigidità dielettrica kVW13W25W50
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~1 ~ 9 pz.10~1 ~ 9 pz.10~
PTFET113
25
50
0.080.056.1349.02004.5
20.130.089.3256.42507.5
30.180.1310.79122.63408.2
40.230.1811.52149.63609.0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PTFET1-13
PTFET1-25
PTFET1-50
PTFET2-13
PTFET2-25
PTFET2-50
PTFET3-13
PTFET3-25
PTFET3-50
PTFET4-13
PTFET4-25
PTFET4-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore piastra
(mm)
Larghezza W
(mm)

18.60 €

1 Disponibile 5 giorni 100.0813

22.02 €

1 Disponibile 5 giorni 100.0825

44.03 €

1 Disponibile 5 giorni 100.0850

26.18 €

1 Disponibile 5 giorni 100.1313

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 100.1325

60.22 €

1 Disponibile 5 giorni 100.1350

35.42 €

1 Disponibile 5 giorni 100.1813

42.26 €

1 Disponibile 5 giorni 100.1825

81.48 €

1 Disponibile 5 giorni 100.1850

49.98 €

1 Disponibile 5 giorni 100.2313

61.23 €

1 Disponibile 5 giorni 100.2325

114.89 €

1 Disponibile 5 giorni 100.2350

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Nastri in fluororesin/Resistenti alla polvere:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Fluororesina (fluoropolymer, PTFE) Grado Standard Colore Grigio
Lavorazione fori Senza variante foratura Nome materiale Fluororesina (fluoropolymer, politetrafluoroetilene)

Prodotti complementari

Supporto tecnico