Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Colore | |
Cuscinetto | ||||
Acciaio | Acciaio inox | |||
UMBBR | UMSBR | Uretano | Shore A90 | Nero |
UMBWR | UMSWR | Bianco | ||
SUMBBR | - | Gomma siliconica | Shore A70 | Grigio chiaro |
Codice componente | - | D |
UMBBR25 | - | 65 |
Codice componente | D | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | r (min) | R | Dimensioni relative | Cuscinetto usato | ||||||
Tipo | d | Uretano | Silicone | Ds (min)(max) | R1 (max) | |||||||||
Shore A90 | Shore A70 | |||||||||||||
Uretano UMBBR *UMSBR UMBWR *UMSWR Gomma siliconica SUMBBR | 3 | 12 | 34 | (3.5) | 9.8 | (1) | 3 | 7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
*4 | 13 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | |||
16 | 59 | (6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
*5 | 16 | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||||
20 | 78 | (8) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | ||||
*6 | 20 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | |||||||
28 | 157 | (16) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | |||
*8 | 28 | 176 | (18) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ |
Codice componente | D | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min) | R | Dimensioni relative | Cuscinetto usato | ||||
Tipo | d | Uretano | Silicone | Ds (min)(max) | R1 (max) | ||||||||
Shore A90 | Shore A70 | ||||||||||||
Uretano UMBBR UMSBR UMBWR UMSWR Gomma siliconica SUMBBR | 8 | 30 | 176(18) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | |||||||
40 | 274(18) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||||
15 | 40 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45 | 343(35) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | |||
20 | 45 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55 | 490(50) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 750(70) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Durezza | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 12 | 3 | 3 | 4.0-20.0 | 9.8 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
12.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 13 | 4 | 4 | 4.0-20.0 | 13 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
12.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 16 | 5 | 4 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
12.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 16 | 5 | 5 | 4.0-20.0 | 18 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
12.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 20 | 5 | 5 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
13.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 20 | 5 | 6 | 20.1-50.0 | 24 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 28 | 6 | 6 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 28 | 7 | 8 | 20.1-50.0 | 47 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 30 | 11 | 8 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
18.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 30 | 11 | 10 | 50.1-100.0 | 53 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 40 | 11 | 10 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
19.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 40 | 12 | 15 | 50.1-100.0 | 82 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
20.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 45 | 15 | 15 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
24.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 45 | 12 | 20 | 100.1-200.0 | 103 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
22.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 55 | 18 | 20 | 100.1-200.0 | 147 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
26.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Gomma siliconica | 65 | 19 | 25 | 200.1-300.0 | 226 | Shore A70 | Grigio chiaro | |
9.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 12 | 3 | 3 | 20.1-50.0 | 34 | Shore A90 | Nero | |
9.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 13 | 4 | 4 | 20.1-50.0 | 44 | Shore A90 | Nero | |
9.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 4 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Nero | |
9.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Nero | |
9.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 20 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Nero | |
9.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 20 | 5 | 6 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Nero | |
9.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 28 | 6 | 6 | 100.1-200.0 | 157 | Shore A90 | Nero | |
9.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 28 | 7 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Nero | |
13.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 30 | 11 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Nero | |
14.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 30 | 11 | 10 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Nero | |
14.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 40 | 11 | 10 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Nero | |
13.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 40 | 12 | 15 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Nero | |
14.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 45 | 15 | 15 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Nero | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 45 | 12 | 20 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Nero | |
17.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 55 | 18 | 20 | 300.1-500.0 | 490 | Shore A90 | Nero | |
19.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 65 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 750 | Shore A90 | Nero | |
9.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 12 | 3 | 3 | 20.1-50.0 | 34 | Shore A90 | Bianco | |
9.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 13 | 4 | 4 | 20.1-50.0 | 44 | Shore A90 | Bianco | |
9.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 4 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Bianco | |
9.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Bianco | |
9.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 20 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Bianco | |
9.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 20 | 5 | 6 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Bianco | |
9.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 28 | 6 | 6 | 100.1-200.0 | 157 | Shore A90 | Bianco | |
9.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 28 | 7 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Bianco | |
13.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 30 | 11 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Bianco | |
14.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 30 | 11 | 10 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Bianco | |
14.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 40 | 11 | 10 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Bianco | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 40 | 12 | 15 | 200.1-300.0 | 274 | Shore A90 | Bianco | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 45 | 15 | 15 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Bianco | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 45 | 12 | 20 | 300.1-500.0 | 343 | Shore A90 | Bianco | |
17.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 55 | 18 | 20 | 300.1-500.0 | 490 | Shore A90 | Bianco | |
19.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 65 | 19 | 25 | 500.1-1050.0 | 750 | Shore A90 | Bianco | |
10.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 13 | 4 | 4 | 20.1-50.0 | 44 | Shore A90 | Nero | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 4 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Nero | |
11.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Nero | |
11.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 20 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Nero | |
12.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 20 | 5 | 6 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Nero | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 28 | 6 | 6 | 100.1-200.0 | 157 | Shore A90 | Nero | |
12.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 28 | 7 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Nero | |
15.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 30 | 11 | 8 | 100.1-200.0 | 176 | Shore A90 | Nero | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 13 | 4 | 4 | 20.1-50.0 | 44 | Shore A90 | Bianco | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 4 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Bianco | |
11.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 16 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 59 | Shore A90 | Bianco | |
11.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 20 | 5 | 5 | 50.1-100.0 | 78 | Shore A90 | Bianco |
Loading...
Con anello esterno | Tipo R | Tipo di montaggio | Foro | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale cuscinetto
Materiale superficie
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno d(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Durezza
Colore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali