Rulli a sfera / Pressati / Attacco con flangia / Prigioniero filettato

Rulli a sfera / Pressati / Attacco con flangia / Prigioniero filettato
[Caratteristiche] Sono disponibili filettature a pressione (filettatura esterna tonda) e bulloni a pressione (flangia). -I materiali della scocca principale sono acciaio (equivalente a EN 1.0330 Equiv.) o acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato)).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli a sfera/Pressati/attacco con flangia/prigioniero filettato:Immagine relativa
Tipo Materiale  Trattamento superficie
Sfera principaleCoperturaCuscinettoSezione filettataCoperturaCuscinettoSezione filettata
BCHCJIS-SWRM12SPCDEN 1.4301 equiv.-Zincatura elettrolitica,
Cromaura lucida (cromo trivalente)
--
BCHE
BCHHEN 1.0330 equiv.EN 1.0038 equiv.Zincatura elettrolitica,
Cromatura lucida
Zincatura elettrolitica,
Cromatura lucida

Specifiche

Codice componente
BCHW 20
Codice componenteDD1dGBh1h2F1F2Carico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoN.
BCHC4041.32215.875302410.29.143.478.5(8)
BCHE5555.532.525.4045.53614.615.27.34294.2(30)
BCHH50503225.40-4435207.326294.2(30)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCHC40
BCHE55
BCHH50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Gamma di capacità di carico
(N)
Carico ammesso
(N)
Materiale corpo D.E.
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)

2.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Flangia] Con vite pressata50.1–100.078.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.41.315.875

4.31 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Flangia] Con vite pressata100.1–500.0294.2[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.55.525.4

7.42 €

1 5 giorni 10[Profilo rotondo filettato] Con filettatura pressata100.1–500.0294.2[Acciaio] EN 1.0330 Equiv.5025.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale sfera principale EN 1.3505 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico