Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

motore integrato, profilato a 3 cave/Diam. puleggia 70mm

motore integrato, profilato a 3 cave/Diam. puleggia 70mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • A causa della modifica delle linee guida della certificazione CE, alcuni nastri trasportatori potrebbero non essere temporaneamente disponibili per l'acquisto. Per assicurarti di quotare o acquistare i prodotti disponibili, selezionali nelle rispettive pagine dei prodotti nel nostro catalogo elettronico. Se hai ordinato un prodotto che non potrà essere spedito, ti contatteremo immediatamente per annullare l'ordine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

motore integrato, profilato a 3 cave/diam. puleggia 70mm:Immagine relativa
 ProfilatoPortapuleggia
MaterialeAlluminioEN AW-5052 Equiv.
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteAnodizzato oro

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-F-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSMA-60-660-6-TA230-IM-36-H-F400-A

       
Es.) Per Senza cinghiaCVSMA-100-1000-6-TA230-SCM-25-J-F400-A motore integrato, profilato a 3 cave/diam. puleggia 70mm:Immagine relativa       
Es.) Per Cinghia opzionale 2CVSMA-100-1000-6-TA230-SCM-25-GG-F400-B motore integrato, profilato a 3 cave/diam. puleggia 70mm:Immagine relativaPrezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Es.) Per Senza motore, riduttoreCVSMA-100-1000-6-NV-NM-NH-H-F400-R motore integrato, profilato a 3 cave/diam. puleggia 70mm:Immagine relativa       
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaF
(Fori svasati aggiuntivi)
Incrementi di 5mm
Selezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSMA60
100
150
415~20006TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
36
100
H (Usi generici, verde)
W (Usi generici, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
F (Per trasporto di alimenti)
O (Resistente all'olio)
N (Antiaderente)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
380<F
*Se non specificato, non saranno presenti fori svasati aggiuntivi.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli del motore, vedere da Qui in poi.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco),
HG (Verde)
-HY (Giallo verde), HBN (Blu celeste), HGN (Verde)J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
A presa-GG (Verde), GW (Bianco)GSN (Verde)
Resistente all'olioO (Blu marino), OH (Verde), OG (Verde)OW (Bianco)ON (Bianco)
AntiaderenteN (Bianco), NS (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime)
HH (Verde), HW (Bianco)
-
Per trasporto di alimentiF (Bianco)KW (Bianco), KSB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero), DS (Nero)--

Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Varianti

motore integrato, profilato a 3 cave/diam. puleggia 70mm:Immagine relativa
motore integrato, profilato a 3 cave/diam. puleggia 70mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CVSMA-[60,​100,​150]-[415-2000/5]-6-NV-[IM,​NM,​SCM]-[15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]
CVSMA-[60,​100,​150]-[415-2000/5]-6-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​DS,​F,​G,​GG,​GW,​H,​HG,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NS,​O,​OH,​OW,​PHB,​S,​W]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo cinghia B
(mm)
Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
Rapp. riduz. riduttore Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifiche cinghia Tensione motore (Senza motore) Tensione motore TA (Trifase) * Internazionale
(V)
Tipo motore

-

10 giorni 60 ~ 150415 ~ 2000615 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG] / Non adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Per trasferimento di alimenti, celeste [PHB] / Resistente agli oli, bianco [OW]Non adesive, bianco [NS] / Non adesive, bianco [N] / Per scorrimento, bianco [S] / Per scorrimento, verde [G] / Per trasferimento di alimenti, bianco [F] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [DS] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [D] / Per trasferimento su piano inclinato, bianco [LW] / Per trasferimento su piano inclinato, verde [LG] / Per usi generici, bianco [W] / Per usi generici, verde [HG] / Per usi generici, verde [H] / Resistente agli oli, blu marino [O] / Resistente agli oli, verde [OH]Senza cinghia [J]Senza motore [NV]-Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Senza motore [NM]

-

10 giorni 60 ~ 150415 ~ 2000615 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Senza riduttori [NH]A presa, bianco [GW] / A presa, verde [GG] / Non adesive, bianco [HW] / Non adesive, celeste [NB] / Non adesive, verde [HH] / Non adesive, verde lime [NBG] / Per trasferimento di alimenti, bianco [KW] / Per trasferimento di alimenti, celeste [KSB] / Per trasferimento di alimenti, celeste [PHB] / Resistente agli oli, bianco [OW]Non adesive, bianco [NS] / Non adesive, bianco [N] / Per scorrimento, bianco [S] / Per scorrimento, verde [G] / Per trasferimento di alimenti, bianco [F] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [DS] / Per trasferimento di parti elettroniche, nero [D] / Per trasferimento su piano inclinato, bianco [LW] / Per trasferimento su piano inclinato, verde [LG] / Per usi generici, bianco [W] / Per usi generici, verde [HG] / Per usi generici, verde [H] / Resistente agli oli, blu marino [O] / Resistente agli oli, verde [OH]Senza cinghia [J]-230Motore a induzione [IM] / Motore a velocità variabile [SCM] / Senza motore [NM]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizione modulo di comando Azionamento interno Max. Mass of Conveyed Material(kg) 10 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Pulegge bombate antideriva Velocità cinghia(m/min) 26.4 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 70
Drive Roller Dia.(mm) 70 Reverse Switch Option Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico