• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a testa piatta stondata con taglio a croce

Viti a testa piatta stondata con taglio a croce

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a testa piatta stondata con taglio a croce:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
MSARAJIS-SWCH Equiv.Cromatura trivalente
MSARASEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
MSARAS4-8
MxP (Fil. grossa)A(f)EPhillips N.
3x0.560.71.752
4x0.780.92.32
5x0.8101.22.82
6x1.0121.43.43
 ■ MSARA (Cromatura trivalente)
Cod. comp.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 29 pz.30 ~ 99 pz.100 ~ 299 pz.300 ~ 500 pz.
MSARA3-5
6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
20
6-10
12
15
20
 ■ MSARAS (Acciaio inox)
Cod. comp.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 29 pz.30 ~ 99 pz.100 ~ 299 pz.300 ~ 500 pz.
MSARAS3-5----
6
8
10
12
4-6
8
10
12
15
5-8
10
12
15
20
6-10
12
15
20

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSARA3-5
MSARA3-6
MSARA3-8
MSARA3-10
MSARA3-12
MSARA4-6
MSARA4-8
MSARA4-10
MSARA4-12
MSARA4-15
MSARA5-8
MSARA5-10
MSARA5-12
MSARA5-15
MSARA5-20
MSARA6-10
MSARA6-12
MSARA6-15
MSARA6-20
MSARAS3-6
MSARAS3-8
MSARAS3-10
MSARAS3-12
MSARAS4-6
MSARAS4-8
MSARAS4-10
MSARAS4-12
MSARAS4-15
MSARAS5-8
MSARAS5-10
MSARAS5-12
MSARAS5-15
MSARAS5-20
MSARAS6-10
MSARAS6-12
MSARAS6-15
MSARAS6-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie

0.85 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1035[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.85 €

Disponibile 3 giorni 1036[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.85 €

Disponibile 3 giorni 1038[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.85 €

Disponibile 3 giorni 10310[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.85 €

Disponibile 3 giorni 10312[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.87 €

Disponibile 3 giorni 1046[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.87 €

Disponibile 3 giorni 1048[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.87 €

Disponibile 3 giorni 10410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.87 €

Disponibile 3 giorni 10412[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.87 €

Disponibile 3 giorni 10415[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.90 €

Disponibile 3 giorni 1058[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.90 €

Disponibile 3 giorni 10510[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.90 €

Disponibile 3 giorni 10512[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.90 €

Disponibile 3 giorni 10515[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.90 €

Disponibile 3 giorni 10520[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.93 €

Disponibile 3 giorni 10610[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.93 €

Disponibile 3 giorni 10612[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.93 €

Disponibile 3 giorni 10615[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.93 €

Disponibile 3 giorni 10620[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.89 €

Disponibile 3 giorni 1036[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.89 €

Disponibile 3 giorni 1038[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.89 €

Disponibile 3 giorni 10310[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.89 €

Disponibile 3 giorni 10312[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.91 €

Disponibile 3 giorni 1046[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.91 €

Disponibile 3 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.91 €

Disponibile 3 giorni 10410[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.91 €

Disponibile 3 giorni 10412[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.91 €

Disponibile 3 giorni 10415[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.83 €

Disponibile 3 giorni 1058[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.83 €

Disponibile 3 giorni 10510[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.83 €

Disponibile 3 giorni 10512[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.83 €

Disponibile 3 giorni 10515[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.83 €

Disponibile 3 giorni 10520[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.95 €

Disponibile 3 giorni 10610[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.95 €

Disponibile 3 giorni 10612[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.95 €

Disponibile 3 giorni 10615[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.95 €

Disponibile 3 giorni 10620[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta rotonda Profilo foro di montaggio Taglio a croce Profilo punta Punta piana
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico