Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BDJ | JIS-SWCH Equiv. | Cromatura trivalente |
BDJS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
BDJ5-10 |
MxP (Fil. grossa) | A | E | Phillips N. |
3x0.5 | 6.3 | 1.9 | 2 |
4x0.7 | 8.3 | 2.5 | 2 |
5x0.8 | 10.3 | 3.1 | 2 |
6x1.0 | 12.4 | 3.7 | 3 |
Cod. comp. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | M - L | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 29 pz. | 30 ~ 49 pz. | 50 ~ 500 pz. | |
BDJ | 3 - | 5 | ||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
4 - | 6 | |||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
25 | - | - | - | - | ||
30 | ||||||
5 - | 8 | |||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
6 - | 10 | |||||
12 | ||||||
15 | - | - | - | - | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
Cod. comp. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | M - L | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 29 pz. | 30 ~ 49 pz. | 50 ~ 500 pz. | |
BDJS | 3 - | 5 | ||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
4 - | 6 | |||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
5 - | 8 | |||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
6 - | 10 | |||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
0.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Taglio a croce | Profilo punta | Punta piana |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali