Viti a testa bombata / Vite a testa piatta con croce e rondella imperdibile - pezzo singolo/scatola piccola

Viti a testa bombata / Vite a testa piatta con croce e rondella imperdibile - pezzo singolo/scatola piccola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Le dimensioni sono da M3 a M6. È possibile ordinare a partire da 1 pezzo. Se si desidera mantenere uno stock, è vantaggioso acquistare in cartoni piccoli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a testa troncoconica con taglio a croce con rondella:Immagine relativa
PSET
Vite Materiale: JIS-SWCH Equiv.
RondelleRondella elastica JIS B 1251
Rondella piatta JIS B 1256
 Trattamento superficieCromatura trivalente
PSETS
Vite Materiale: EN 1.4301 Equiv.
RondelleRondella elastica JIS B 1251
Rondella piatta JIS B 1256

Specifiche

Cod. comp.
SCBJ6-10
PSET3-6
Cod. comp.PSETPSETS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
Tipo M-L1 ~ 29 pz.30 ~ 99 pz.100 ~ 149 pz.150 ~ 500 pz.1 ~ 29 pz.30 ~ 99 pz.100 ~ 149 pz.150 ~ 500 pz.
PSET
PSETS
3-6        
  8
  10
  12
4-6        
  8
  10
  12
  15
5-8        
  10
  12
  15
6-10        
  12
  15
  20

MxPAEC (Max)D(a)Phillips N.
3x0.55.52.05.56.03.02
4x0.77.02.67.08.04.42
5x0.89.03.38.510.05.42
6x1.010.53.911.511.56.93

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSET3-6
PSET3-8
PSET3-10
PSET3-12
PSET4-6
PSET4-8
PSET4-10
PSET4-12
PSET4-15
PSET5-8
PSET5-10
PSET5-12
PSET5-15
PSET6-10
PSET6-12
PSET6-15
PSET6-20
PSETS3-6
PSETS3-8
PSETS3-10
PSETS3-12
PSETS4-6
PSETS4-8
PSETS4-10
PSETS4-12
PSETS4-15
PSETS5-8
PSETS5-10
PSETS5-12
PSETS5-15
PSETS6-10
PSETS6-12
PSETS6-15
PSETS6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10310[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10312[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1046[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10412[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10415[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1058[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10510[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10512[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10515[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10610[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10612[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10615[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10620[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1038[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10310[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10312[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1046[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1048[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10410[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10412[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10415[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1058[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10510[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10512[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10515[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10610[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10612[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

0.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10615[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

3.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10620[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Profilo foro di montaggio Taglio a croce Profilo punta Punta piana
Profilo aggiuntivo Rondella integrata Tipo filettatura Metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico