Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Corpo principale | Cuscinetto | ||
DRCBW | EN 1.1191 Equiv. (Punta denti temprata a induzione) | Acciaio | Ossido nero |
Codice componente | - | Numero di denti |
DRCBW2040 | - | 23 |
Codice componente | Numero di denti | d | Dp | Do | Dh | Mozzo | T | Dimensioni cuscinetto | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | H | L | N. | D1 | b | |||||||
DRCBW | 2040 | 21 | 20 | 86.17 | 92 | 34 | 69 | 25 | 7.2 | 6904ZZ | 37 | 9 | |
23 | 25 | 94.15 | 100 | 36 | 77 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||
25 | 25 | 102.14 | 108 | 36 | 63 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||
2050 | 19 | 25 | 97.78 | 105 | 41 | 73 | 28 | 8.7 | 6005ZZ | 47 | 12 | ||
21 | 30 | 107.72 | 115 | 48 | 6006ZZ | 55 | 13 | ||||||
25 | 30 | 127.67 | 135 | 48 | 6006ZZ | 55 | 13 | ||||||
2060 | 19 | 30 | 117.34 | 126 | 55 | 83 | 40 | 11.7 | 6206ZZ | 62 | 16 | ||
25 | 30 | 153.2 | 162 | 55 | 80 | 45 | 6206ZZ | 62 | 16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DRCBW2040-21 |
DRCBW2040-23 |
DRCBW2040-25 |
DRCBW2050-19 |
DRCBW2050-21 |
DRCBW2050-25 |
DRCBW2060-19 |
DRCBW2060-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Numero di denti (t) | Diam. foro albero D (o d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2040 | 21 | 20 | |
43.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2040 | 23 | 25 | |
44.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2040 | 25 | 25 | |
44.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2050 | 19 | 25 | |
49.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2050 | 21 | 30 | |
52.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2050 | 25 | 30 | |
53.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2060 | 19 | 30 | |
59.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2060 | 25 | 30 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo B | Tipo | Tenditori | Numero di nastri | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.1191 Equiv. (Ingranaggi temprati a induzione) | Con catena | Con doppio passo | Con albero | Cuscinetti doppi |
Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Numero di denti(t)
Diam. foro albero D (o d)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali