• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni scanalati per maschere di controllo / Perno di controllo con gola

Perni scanalati per maschere di controllo / Perno di controllo con gola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Perni scanalati per maschere di controllo / Perno di controllo con gola
  • Perni scanalati per maschere di controllo / Perno di controllo con gola
[Caratteristiche] La parte scanalata del perno consente di valutare visivamente la precisione di posizionamento di un pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per maschere di controllo/Perno di controllo con gola:Immagine relativa
MaterialeDurezzaTipoProfilo rilevatoProfilo punta
EN 1.1191 equiv.-KJPBS1
S3
S5
N (Standard)
D (Con gradino)
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPBH

Specifiche

Codice componente-P-L-A-G-S-B-Z
       
Tipo Profilo rilevato Profilo punta D
KJPB
KJPBH
 S3
S5
 N
D
 16
12
-
-
P12
P10
-
-
L70
L80
-
-
A50
A60
-
-
G1
G0.5

-

S4.0

-

B2
-
-
Z30
Z50
Codice componenteDiametro pernoLungh. perno/Largh. fendituraParte punta (solo profili punta D, C)Lunghezza impugnatura
TipoProfilo rilevatoProfilo puntaDSelezione P (P L
Incrementi di 1mm
A
Incrementi di 1mm
G±0.05S
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione Z
(Per S1)
Incrementi di 0.5mm
Selezionabile (Con S3 e S5)
KJPB
KJPBH
S1
S3
S5
N
D
128
10
12
16
20
(Quando P=8, 10)
50~100
(Quando P=12 ~ 20)
50~150
45~145
Standard (A≤L-5)
Con gradino (A≤L-B-5)
1~4.00.5

1
3.0~16.01~400
30
50
16
20
25
Per il profilo punta D, S≤P−2

Varianti

Perni scanalati per maschere di controllo/Perno di controllo con gola:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPBHS1D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS1D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS3D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBHS5D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS1N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5-4/0.5]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS3N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D12-P[8,​10]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-S[3-10/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-12/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-16/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5D25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-S[3-20/0.1]-B[1-40/1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N12-P[8,​10,​12]-L[50-100/1]-A[45-95/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N16-P[8,​10,​12]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N20-P[8,​10,​12,​16]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
KJPBS5N25-P[8,​10,​12,​16,​20]-L[50-150/1]-A[45-145/1]-G[0.5,​1]-Z[0,​30,​50]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDurezza Con gradino Profilo di rilevamento Diam. esterno D
(Ø)
Lunghezza impugnatura Z
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradinoCon cava120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradinoCon cava160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradinoCon cava200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradinoCon cava250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20

-

1 8 giorni 1045HRC ~Standard3 spaccature120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~Standard3 spaccature160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12

-

1 8 giorni 1045HRC ~Standard3 spaccature200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16

-

1 8 giorni 1045HRC ~Standard3 spaccature250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradino5 spaccature120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradino5 spaccature160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradino5 spaccature200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16

-

1 8 giorni 1045HRC ~Con gradino5 spaccature250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradinoCon cava120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 103 ~ 10

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradinoCon cava160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 123 ~ 12

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradinoCon cava200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 163 ~ 16

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradinoCon cava250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 203 ~ 20

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandardCon cava120 ~ 5045 ~ 95-0.5 ~ 450 ~ 1008 ~ 10-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandardCon cava160 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 12-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandardCon cava200 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 16-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandardCon cava250 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 450 ~ 1508 ~ 20-

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino3 spaccature120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 103 ~ 10

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino3 spaccature160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 123 ~ 12

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino3 spaccature200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 163 ~ 16

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino3 spaccature250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 203 ~ 20

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard3 spaccature120 ~ 5045 ~ 95-0.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 10-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard3 spaccature160 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 12-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard3 spaccature200 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 16-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard3 spaccature250 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 20-

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino5 spaccature120 ~ 5045 ~ 951 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 103 ~ 10

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino5 spaccature160 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 123 ~ 12

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino5 spaccature200 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 163 ~ 16

-

1 8 giorni 10Senza tempraCon gradino5 spaccature250 ~ 5045 ~ 1451 ~ 400.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 203 ~ 20

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard5 spaccature120 ~ 5045 ~ 95-0.5 ~ 150 ~ 1008 ~ 12-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard5 spaccature160 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 12-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard5 spaccature200 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 16-

-

1 8 giorni 10Senza tempraStandard5 spaccature250 ~ 5045 ~ 145-0.5 ~ 150 ~ 1508 ~ 20-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni scanalati per maschere di controllo/Perno di controllo con gola:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Spine con intaglio Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Dritto Shape of Stepped Section Profilo circolare Material EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico