Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | Durezza |
AWSC | EN 1.1191 Equiv. | - | - |
AWSB | Ossido nero | ||
AWSM | Nichelatura chimica | ||
AWSS | EN 1.4301 Equiv. | - | |
AWSH | EN 1.4037 Equiv. | - | 45~50HRC |
Codice componente | - | Selezione tolleranza T | - | D | - | V | - | T |
AWSB AWSS | - - | B SB | - - | D20.0 D20.0 | - - | V8.0 V8.0 | - - | T5.0 T5.0 |
Tabella selezione tolleranza dim. T | |||
A | ±0.005 | - | - |
B | -0.1 -0.3 | SB | -0.01 -0.03 |
C | +0.3 +0.1 | SC | +0.03 +0.01 |
D | 0 - 0.2 | SD | 0 - 0.02 |
E | + 0.2 0 | SE | + 0.02 0 |
Codice componente | Selezione toll. T | D | V Incrementi di 0.5mm | T Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario | |||||||||||||
Grado di alta precisione - Tolleranza A | Grado standard - Tolleranza B~E | Grado di precisione - Tolleranza SB~SE | ||||||||||||||||
AWSC | AWSB | AWSM | AWSH | AWSC | AWSB | AWSM | AWSS | AWSH | AWSC | AWSB | AWSM | AWSS | AWSH | |||||
AWSC AWSB AWSM AWSS AWSH | Grado di alta precisione A Grado standard B C D E Grado di precisione SB SC SD SE | 5.0~10.0 Incrementi di 0.5mm | 3.0~58.0 | 1.0~ 2.9 | ||||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||||||
5.1~10.0 | ||||||||||||||||||
10.5~20.0 Incrementi di 0.5mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||||||
5.1~10.0 | ||||||||||||||||||
21~30 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||||||
5.1~10.0 | ||||||||||||||||||
31~40 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||||||
5.1~10.0 | ||||||||||||||||||
41~50 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||||||
5.1~10.0 | ||||||||||||||||||
51~60 Incrementi di 1mm | 1.0~ 2.9 | |||||||||||||||||
3.0~ 5.0 | ||||||||||||||||||
5.1~10.0 | ||||||||||||||||||
[ ! ]D≤60V≤D-2 [ ! ]Grado di alta precisione (Tolleranza A) non disponibile per AWSS. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Durezza (HRC) | Precisione | Variazioni del diametro interno (WVE) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado standard | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Senza tempra | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado di precisione | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado di precisione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado di precisione | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 21 ~ 60 | - | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Non fornito | 45 - 50HRC | Grado standard | 13.1 ~ 58 |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Metodo di specifica dimensione | Dimensione configurabile |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Durezza(HRC)
Precisione
Variazioni del diametro interno (WVE)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali