Registrati
Configura

Manicotti distanziatori / flangia / acciaio, acciaio inox / trattamento selezionabile

Codice componente:

Sono stati trovati. 6 candidati non definiti.
Quantità:

Disegno schematico e tabella delle specifiche

Distanziali con gradino:Immagine relativa
TipoTolleranza LMaterialeTrattamento superficie
DCLB0
-0.1
EN 1.1191 Equiv.Ossido nero
DCLMNichelatura chimica
DCLSEN 1.4301 Equiv.-
MCLB+0.1
0
EN 1.1191 Equiv.Ossido nero
MCLMNichelatura chimica
MCLSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-D-V-H-T-L
DCLS-D25.5-V12.5-H33.5-T10.7-L40.2
Codice componenteDh7
Incrementi di 0.5mm
VH7
Incrementi di 0.5mm
H
Incrementi di 0.5mm
T
Incrementi di 0.1mm
L
Incrementi di 0.1mm
Prezzo unitario Tolleranza L -0.1~0Prezzo unitario Tolleranza L 0~+0.1
DCLBDCLMDCLSMCLBMCLMMCLS
Tolleranza L
0~-0.1
DCLB
DCLM
DCLS

Tolleranza L
+0.1~0
MCLB
MCLM
MCLS
5.0~10.02.0~8.0
(V≤D-2)
7.0~16.0
(D+2≤H≤D+6)
1.0~20.01.0~ 5.0      
5.1~10.0      
10.1~25.0      
25.1~40.0      
40.1~50.0      
10.5~20.02.0~18.0
(V≤D-2)
12.5~26.0
(D+2≤H≤D+6)
1.0~ 5.0      
5.1~10.0      
10.1~25.0      
25.1~40.0      
40.1~50.0      
20.5~30.02.0~28.0
(V≤D-2)
22.5~40.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0      
20.1~30.0      
30.1~40.0      
40.1~50.0      
30.5~40.06.0~36.0
(V≤D-4)
32.5~50.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0      
20.1~30.0      
30.1~40.0      
40.1~50.0      
40.5~50.010.0~44.0
(V≤D-6)
42.5~60.0
(D+2≤H≤D+10)
1.0~20.0      
20.1~30.0      
30.1~40.0      
40.1~50.0      
 Condizioni di lavorazione comuni: L+T≤Vx8 Quando V≥8 e L+T≥Vx4, viene aggiunto un gioco intermedio.

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Diametro esterno D

(mm)

D.I.

(mm)

Materiale

Trattamento superficie

Tolleranza spessore/lunghezza

H

(mm)

T

(mm)

L

(mm)

RoHS?Quantità minima d'ordine
5 ~ 50
2 ~ 44
[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
Ossido nero
-0.1–0
7 ~ 60
1 ~ 20
1 ~ 50
10
1 pezzi
5 ~ 50
2 ~ 44
[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
Nichelatura chimica
-0.1–0
7 ~ 60
1 ~ 20
1 ~ 50
10
1 pezzi
5 ~ 50
2 ~ 44
[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
Non fornito
-0.1–0
7 ~ 60
1 ~ 20
1 ~ 50
10
1 pezzi
5 ~ 50
2 ~ 44
[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
Ossido nero
+0.1–0
7 ~ 60
1 ~ 20
1 ~ 50
10
1 pezzi
5 ~ 50
2 ~ 44
[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.
Nichelatura chimica
+0.1–0
7 ~ 60
1 ~ 20
1 ~ 50
10
1 pezzi
5 ~ 50
2 ~ 44
[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
Non fornito
+0.1–0
7 ~ 60
1 ~ 20
1 ~ 50
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi
-
( - )
9 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Caratteristiche] Può essere utilizzato come copertura. -Precisione di classe media.