Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore |
CLJGJ | Resina acetalica | Bianco |
CLJGM | Nylon MC Grado standard | Blu |
Codice componente | - | V | - | L |
CLJGJ15 | - | 8 | - | 20 |
Codice componente | V | L Incrementi di 0.5mm | D1 | T | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | D | CLJGJ | CLJGM | ||||||||||||
L2~10 | L10.5~20 | L20.5~30 | L30.5~40 | L40.5~50 | L2~10 | L10.5~20 | L20.5~30 | L30.5~40 | L40.5~50 | ||||||
CLJGJ CLJGM | 8 | 3 | 2~30 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 6 | ||||||||||||||
10 | 3 | 5 | - | - | - | - | |||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||
12 | 4 | 7 | - | - | - | - | |||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||
6 | 9 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5~40 | 7 | 1.5 | - | - | |||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||
6 | 9 | ||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||
15 | 5 | 8 | - | - | |||||||||||
6 | 9 | ||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||
16 | 5 | 8 | - | - | |||||||||||
6 | 9 | ||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||
20 | 6 | 10~50 | 9 | 2 | |||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||
12 | 16 | ||||||||||||||
25 | 8 | 11 | |||||||||||||
10 | 13 | ||||||||||||||
12 | 16 | ||||||||||||||
15 | 21 | ||||||||||||||
16 | 22 | ||||||||||||||
30 | 10 | 13 | |||||||||||||
12 | 16 | ||||||||||||||
15 | 21 | ||||||||||||||
16 | 22 | ||||||||||||||
20 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore e lunghezza | Materiale | Dettaglio materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 5 | 2 ~ 30 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 4 ~ 6 | 2 ~ 30 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 14 | 4 ~ 8 | 5 ~ 40 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 15 | 5 ~ 10 | 5 ~ 40 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 10 | 5 ~ 40 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 6 ~ 12 | 10 ~ 50 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 25 | 8 ~ 16 | 10 ~ 50 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 10 ~ 20 | 10 ~ 50 | Resina acetalica | Resina acetalica | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 ~ 5 | 2 ~ 30 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 4 ~ 6 | 2 ~ 30 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 14 | 4 ~ 8 | 5 ~ 40 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 15 | 5 ~ 10 | 5 ~ 40 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 10 | 5 ~ 40 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | 6 ~ 12 | 10 ~ 50 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 25 | 8 ~ 16 | 10 ~ 50 | MC Nylon | MC Nylon | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | 10 ~ 20 | 10 ~ 50 | MC Nylon | MC Nylon |
Loading...
Profilo | Con guida | Tipo foro | Foro passante | Metodo di selezione dimensione | Dimensione configurabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di vendita | Vendita separata |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno
Diametro interno
Spessore e lunghezza
Materiale
Dettaglio materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali