Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Un foro passante | Due fori passanti | Due fori svasati conici | Due fori svasati | Materiale | Colore |
WSRJJ | WSRRJ | WSRPJ | WSRZJ | Resina acetalica | Bianco |
WSRJM | WSRRM | WSRPM | WSRZM | Nylon MC Grado standard | Blu |
Codice componente | - | B | - | P |
WSRJJ10 | - | 25 | - | 12.5 |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | P Incrementi di 0.5mm (P≤B/2) | T | Diam. nominale vite | d | Prezzo unitario | ||
Tipo | A | WSRJJ | WSRJM | |||||
WSRJJ WSRJM | 6 | 6~20 | 3.0~10.0 | 2 | 3 | 3.5 | ||
8 | 8~25 | 4.0~12.5 | 3 | 3 | 3.5 | |||
10 | 10~30 | 5.0~15.0 | 4 | 4 | 4.5 | |||
12 | 12~35 | 6.0~17.5 | 5 | 4 | 4.5 | |||
15 | 15~45 | 7.5~22.5 | 6 | 5 | 5.5 | |||
20 | 20~60 | 10.0~30.0 | 8 | 6 | 6.5 | |||
25 | 25~75 | 12.5~37.5 | 10 | 8 | 9 |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | P Incrementi di 0.5mm (P≤B-2P1) | T | Diam. nominale vite | d | P1 | Prezzo unitario | ||
Tipo | A | WSRRJ | WSRRM | ||||||
WSRRJ WSRRM | 6 | 12~24 | 6.0~18.0 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | ||
8 | 16~32 | 8.0~24.0 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |||
10 | 20~40 | 10.0~30.0 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |||
12 | 24~48 | 12.0~36.0 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | |||
15 | 30~60 | 15.0~45.0 | 6 | 5 | 5.5 | 7.5 | |||
20 | 40~80 | 20.0~60.0 | 8 | 6 | 6.5 | 10 | |||
25 | 50~100 | 25.0~75.0 | 10 | 8 | 9 | 12.5 |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | P Incrementi di 0.5mm (P≤B-2P1) | T | Diam. nominale vite | d | d1 | h | P1 | Prezzo unitario | ||
Tipo | A | WSRPJ | WSRPM | ||||||||
WSRPJ WSRPM | 10 | 20~40 | 10.0~30.0 | 3 | 3 | 3.5 | 7.5 | 2 | 5 | ||
12 | 24~48 | 12.0~36.0 | 4 | 4 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | 6 | |||
15 | 30~60 | 15.0~45.0 | 4 | 5 | 5.5 | 11.5 | 3 | 7.5 | |||
20 | 40~80 | 20.0~60.0 | 5 | 6 | 6.5 | 13.5 | 3.5 | 10 | |||
25 | 50~100 | 25.0~75.0 | 6 | 8 | 9 | 19 | 5 | 12.5 |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | P Incrementi di 0.5mm (P≤B-2P1) | T | Diam. nominale vite | d | d1 | h | P1 | Prezzo unitario | ||
Tipo | A | WSRZJ | WSRZM | ||||||||
WSRZJ WSRZM | 10 | 20~40 | 10.0~30.0 | 6 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4 | 5 | ||
12 | 24~48 | 12.0~36.0 | 8 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 6 | |||
15 | 30~60 | 15.0~45.0 | 8 | 5 | 5.5 | 9.5 | 6 | 7.5 | |||
20 | 40~80 | 20.0~60.0 | 10 | 6 | 6.5 | 11 | 7 | 10 | |||
25 | 50~100 | 25.0~75.0 | 12 | 8 | 9 | 14 | 9 | 12.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Dettaglio materiale | Tipo foro | Larghezza A (mm) | B (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 6 | 6 ~ 20 | 3 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 8 | 8 ~ 25 | 4 ~ 12.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 12 | 12 ~ 35 | 6 ~ 17.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 15 | 15 ~ 45 | 7.5 ~ 22.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 20 | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 25 | 25 ~ 75 | 12.5 ~ 37.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 6 | 6 ~ 20 | 3 ~ 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 8 | 8 ~ 25 | 4 ~ 12.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 10 | 10 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 12 | 12 ~ 35 | 6 ~ 17.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 15 | 15 ~ 45 | 7.5 ~ 22.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 20 | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 25 | 25 ~ 75 | 12.5 ~ 37.5 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Fori svasati | 10 | 20 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Fori svasati | 12 | 24 ~ 48 | 12 ~ 36 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Fori svasati | 15 | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Fori svasati | 20 | 40 ~ 80 | 20 ~ 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Fori svasati | 25 | 50 ~ 100 | 25 ~ 75 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Fori svasati | 10 | 20 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Fori svasati | 12 | 24 ~ 48 | 12 ~ 36 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Fori svasati | 15 | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Fori svasati | 20 | 40 ~ 80 | 20 ~ 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Fori svasati | 25 | 50 ~ 100 | 25 ~ 75 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 18 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 8 | 16 ~ 32 | 8 ~ 24 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 10 | 20 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 12 | 24 ~ 48 | 12 ~ 36 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 15 | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 20 | 40 ~ 80 | 20 ~ 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro passante | 25 | 50 ~ 100 | 25 ~ 75 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 18 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 8 | 16 ~ 32 | 8 ~ 24 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 10 | 20 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 12 | 24 ~ 48 | 12 ~ 36 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 15 | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 20 | 40 ~ 80 | 20 ~ 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro passante | 25 | 50 ~ 100 | 25 ~ 75 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro svasato piano | 10 | 20 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro svasato piano | 12 | 24 ~ 48 | 12 ~ 36 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro svasato piano | 15 | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro svasato piano | 20 | 40 ~ 80 | 20 ~ 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | Resina acetalica | Foro svasato piano | 25 | 50 ~ 100 | 25 ~ 75 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro svasato piano | 10 | 20 ~ 40 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro svasato piano | 12 | 24 ~ 48 | 12 ~ 36 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro svasato piano | 15 | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro svasato piano | 20 | 40 ~ 80 | 20 ~ 60 | ||
1 | 6 giorni | 10 | MC Nylon | MC Nylon | Foro svasato piano | 25 | 50 ~ 100 | 25 ~ 75 |
Loading...
Profilo | Rondelle quadrate | Metodo di selezione dimensione | Dimensione configurabile | Tipo di vendita | Vendita separata |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Dettaglio materiale
Tipo foro
Larghezza A(mm)
B(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali