Piastre spessori / Acciaio temprato SK / Standard / Configurabili

Piastre spessori / Acciaio temprato SK / Standard / Configurabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre spessori/Acciaio temprato SK/Standard/Configurabili:Immagine relativa
Standard ConfigurabiliMaterialeDurezza
CIRAKCIRAKFSK480~520HV

Tolleranza spessore (T)
0.10.20.30.51.0
±0.01±0.015±0.025±0.03±0.05
   
Standard
Tolleranze A/B
A100~1000±1
B100+2-1
Configurabili
Tolleranze A/B
A 10 ~ 399±0.5
400 ~ 799±0.8
800 ~ 1000±1.2
B 10 ~ 90±0.5
91 ~ 100+2-1

Specifiche

Codice componente-A-B
CIRAK0.1-100-100

Codice componente-A-B-T
CIRAKF-100-50-0.1
■ Standard
Codice componenteSelezionePrezzo unitario
TipoTAB0.10.20.30.51.0
CIRAK0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
100100     
250     
500     
1000     
■ Configurabili
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezionePrezzo unitario
ABTT0.1T0.2T0.3T0.5T1.0
CIRAKF10~ 10010~500.1
0.2
0.3
0.5
1.0
     
51~100     
101~ 20010~50     
51~100     
201~ 30010~50     
51~100     
301~ 40010~50     
51~100     
401~ 50010~50     
51~100     
501~ 60010~50     
51~100     
601~ 80010~50     
51~100     
801~100010~50     
51~100     
   Specificare come A≥B.     

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CIRAK0.1-1000-100
CIRAK0.1-100-100
CIRAK0.1-250-100
CIRAK0.1-500-100
CIRAK0.2-1000-100
CIRAK0.2-100-100
CIRAK0.2-250-100
CIRAK0.2-500-100
CIRAK0.3-1000-100
CIRAK0.3-100-100
CIRAK0.3-250-100
CIRAK0.3-500-100
CIRAK0.5-1000-100
CIRAK0.5-100-100
CIRAK0.5-250-100
CIRAK0.5-500-100
CIRAK1.0-1000-100
CIRAK1.0-100-100
CIRAK1.0-250-100
CIRAK1.0-500-100
CIRAKF-[10-1000/1]-[10-100/1]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Spessore T
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)

48.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.11000100

12.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.1100100

18.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.1250100

29.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.1500100

35.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.21000100

10.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.2100100

16.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.2250100

24.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.2500100

34.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.31000100

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.3100100

15.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.3250100

23.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.3500100

36.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.51000100

11.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.5100100

16.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.5250100

24.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard0.5500100

54.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard11000100

12.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1100100

20.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1250100

32.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1500100

-

1 5 giorni 10Configurabili0.1 ~ 110 ~ 100010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale SK Tipo Piastre spessori (Acciaio temprato SK)

Prodotti complementari

Supporto tecnico