Ammortizzator / Resistenti al refrigerante

Ammortizzator / Resistenti al refrigerante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ammortizzator / Resistenti al refrigerante
  • Ammortizzator / Resistenti al refrigerante
  • Ammortizzator / Resistenti al refrigerante
  • Ammortizzator / Resistenti al refrigerante
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La struttura di tenuta impedisce l'ingresso di liquidi dall'esterno e può essere utilizzata in ambienti in cui si utilizza olio da taglio, ecc. -Il diametro esterno della filettatura per il montaggio è uguale a quello del tipo standard, rendendo possibile la sostituzione. -È adatto all'olio da taglio idrosolubile di Classe A1 "JIS K2241-2000", ma può essere utilizzato anche con olio da taglio insolubile in acqua o in un ambiente in cui è esposto all'acqua. (L'acqua è meno resistente dell'olio da taglio idrosolubile).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ammortizzator/Resistenti al refrigerante:Immagine relativa
N.Materiale (Corpo principale)Trattamento superficie
0806EN 1.4305 Equiv.-
1008, 1210, 1410, 1612Acciaio da taglioNichelatura chimica
2016EN 1.0038 Equiv.
CappuccioResina acetalica-

Specifiche

Codice componente
MACC1008H
Codice componenteDiam. filettatura MxPCorsa
S
Max energia assorbita (E')Max. massa equiv. (me')(kg)Forza di ritorno asta del pistone (N)Resistenza max (N)(L)(L1)L2dd1tfB
(Sedi chiave)
TMACCMACS
a impatto (J)al minuto (J)Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.Velocità1 ~ 4 pz.5 ~ 10 pz.1 ~ 4 pz.5 ~ 10 pz.
MACC
(Con cappuccio)



MACS
(Senza cappuccio)
0806MM8
x
0.75
61.436.7159 o inf.67064
(59)
476362.552.312.7 (11)2
1008LM10
x
1.0
81.4758.8109 o inf.63779.5 (73.2)56.78.53.562.46.31.614.2 (13)3
M1.76
H2.5
1210LM12
x
1.0
102.94983013
o inf.
147090.6 (82.6)67.65-83.581.516.2 (14)4
M4.9
H4
1410LM14
x
1.5
103.921473014
o inf.
1813108.2 (98.2)77.810.45104101.719.6 (17)6
M5.8835
H4.5
1612LM16
x
1.5
129.82355020
o inf.
2646122.7 (107.7)81.214.54.513.5515-20 (19)6
M
H10
2016LM20
x 1.5
1629.434330033
o inf.
3528137 (120)8618418617-27.7 (24)8
M200
H120
I valori della dimensione L tra ( ) sono per MACS.kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972

Tipo velocità di collisioneGamma velocità di collisioneMassimo ciclo operativo
Velocità bassa L0.3~1m/s60cicli/min*
Velocità media M0.3~2m/s
Velocità alta H0.7~3m/s
* Per N.0806, il ciclo operativo max deve essere 45 cicli/min.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MACC0806M
MACC1008H
MACC1008L
MACC1008M
MACC1210H
MACC1210L
MACC1210M
MACC1410H
MACC1410L
MACC1410M
MACC1612H
MACC1612L
MACC1612M
MACC2016H
MACC2016L
MACC2016M
MACS0806M
MACS1008H
MACS1008L
MACS1008M
MACS1210H
MACS1210L
MACS1210M
MACS1410H
MACS1410L
MACS1410M
MACS1612H
MACS1612L
MACS1612M
MACS2016H
MACS2016L
MACS2016M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Vite di montaggio nominale (M) Massima energia assorbita
(J)
Con orifizio Materiale corpo principale Velocità di collisione max.
(m/s)
Velocità di collisione min.
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Massa equivalente
(kgf)
Forza di resistenza max.
(N)
Forza di ritorno asta del pistone
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Massima energia assorbita (al minuto)
(J/min)
Tappo Misura filettatura M

86.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106M81.4Orifizio conicoEN 1.4305 Equiv.20.3641567094536.7Con cappuccioM8X0.75

64.22 €

1 Disponibile 6 giorni 108M101.76A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.779.52.563796058.8Con cappuccioM10X1.0

64.22 €

1 Disponibile 6 giorni 108M101.47Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.379.51063796058.8Con cappuccioM10X1.0

64.22 €

1 Disponibile 6 giorni 108M101.76A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.379.51063796058.8Con cappuccioM10X1.0

68.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M124.9A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.790.641470136098Con cappuccioM12X1.0

68.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M122.94Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.390.6301470136098Con cappuccioM12X1.0

68.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010M124.9A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.390.6301470136098Con cappuccioM12X1.0

69.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M145.88A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.7108.24.518131460147Con cappuccioM14X1.5

69.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M143.92Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.3108.23018131460147Con cappuccioM14X1.5

69.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M145.88A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.3108.24.518131460147Con cappuccioM14X1.5

74.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1012M169.8A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.7122.71026462060235Con cappuccioM16X1.5

74.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1012M169.8Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.3122.75026462060235Con cappuccioM16X1.5

74.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1012M169.8A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.3122.75026462060235Con cappuccioM16X1.5

89.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1016M2029.4A più orifizi[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.30.713712035283360343Con cappuccioM20X1.5

89.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1016M2029.4Orifizio conico[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.10.313730035283360343Con cappuccioM20X1.5

89.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1016M2029.4A più orifizi irregolari[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.20.313720035283360343Con cappuccioM20X1.5

84.39 €

1 Disponibile 6 giorni 106M81.4Orifizio conicoEN 1.4305 Equiv.20.3591567094536.7Senza cappuccioM8X0.75

61.72 €

1 Disponibile 6 giorni 108M101.76A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.773.22.563796058.8Senza cappuccioM10X1.0

61.72 €

1 Disponibile 6 giorni 108M101.47Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.373.21063796058.8Senza cappuccioM10X1.0

61.72 €

1 Disponibile 6 giorni 108M101.76A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.373.21063796058.8Senza cappuccioM10X1.0

65.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M124.9A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.782.641470136098Senza cappuccioM12X1.0

65.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M122.94Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.382.6301470136098Senza cappuccioM12X1.0

65.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M124.9A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.382.6301470136098Senza cappuccioM12X1.0

67.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M145.88A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.798.24.518131460147Senza cappuccioM14X1.5

67.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M143.92Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.398.23018131460147Senza cappuccioM14X1.5

67.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1010M145.88A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.398.23518131460147Senza cappuccioM14X1.5

72.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1012M169.8A più orifizi[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)30.7107.71026462060235Senza cappuccioM16X1.5

72.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1012M169.8Orifizio conico[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)10.3107.75026462060235Senza cappuccioM16X1.5

72.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1012M169.8A più orifizi irregolari[Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido)20.3107.75026462060235Senza cappuccioM16X1.5

85.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1016M2029.4A più orifizi[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.30.712012035283360343Senza cappuccioM20X1.5

85.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1016M2029.4Orifizio conico[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.10.312030035283360343Senza cappuccioM20X1.5

85.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1016M2029.4A più orifizi irregolari[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.20.312020035283360343Senza cappuccioM20X1.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ammortizzator/Resistenti al refrigerante:Immagine relativa

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Resistente al liquido di raffreddamento Ambiente d'esercizio Resistente al liquido di raffreddamento
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Prodotti complementari

Supporto tecnico