Profilati per recinzioni di sicurezza da 30 quadrati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati per recinzioni di sicurezza da 30 quadrati:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH
EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato
HFFSY
HFFHY
Finitura a forno (Giallo)

Specifiche

Cod. comp.-L
HFFS6-3030-800
Cod. comp.L Incrementi di 0.5mm (Tolleranza ±0.5)Massa
kg/m
Area sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Prezzo unitario inf. a 300mmPrezzo unitario/m 300mm o sup.
ℓxℓy
HFFS6-303050~40000.70 2592.35x1042.28x104
HFFSY6-3030 (Giallo)
HFFH6-30300.692542.29x1042.14x104
HFFHY6-3030 (Giallo)
HFVS6-30302572.31x1042.29x104
HFVH6-30300.682502.21x1042.16x104

Varianti

Profilati per recinzioni di sicurezza da 30 quadrati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFFH6-3030-[50-4000/0.5]
HFFHY6-3030-[50-4000/0.5]
HFFS6-3030-[50-4000/0.5]
HFFSY6-3030-[50-4000/0.5]
HFVH6-3030-[50-4000/0.5]
HFVS6-3030-[50-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie profilato Numero di cave profilato cava dedicata L
(mm)
1 5 giorni 10Anodizzato trasparente2Per pannello di 3mm50 ~ 4000
1 5 giorni 10Finitura a forno (Giallo)2Per pannello di 3mm50 ~ 4000
1 5 giorni 10Anodizzato trasparente3Per pannello di 3mm50 ~ 4000
1 5 giorni 10Finitura a forno (Giallo)3Per pannello di 3mm50 ~ 4000
1 5 giorni 10Anodizzato trasparente2Per pannello di 5mm50 ~ 4000
1 5 giorni 10Anodizzato trasparente3Per pannello di 5mm50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profilati per recinzioni di sicurezza da 30 quadrati:Immagine relativa

Informazioni di base

N. profilato 6 Misura profilato 3030 Tipo Profilati per reti metalliche di sicurezza

Prodotti complementari

Supporto tecnico