Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HFFS HFFH HFVS HFVH | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HFFSY HFFHY | Finitura a forno (Giallo) |
Cod. comp. | - | L |
HFFS6-3030 | - | 800 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.5mm (Tolleranza ±0.5) | Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | Prezzo unitario inf. a 300mm | Prezzo unitario/m 300mm o sup. | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFFS8-4040 | 50~4000 | 1.08 | 399 | 5.94x104 | 5.99x104 | ||
HFFSY8-4040 (Giallo) | |||||||
HFFH8-4040 | 1.02 | 377 | 5.59x104 | 5.57x104 | |||
HFFHY8-4040 (Giallo) | |||||||
HFVS8-4040 | 1.06 | 393 | 5.81x104 | 5.90x104 | |||
HFVH8-4040 | 1.01 | 375 | 5.45x104 | 5.59x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFFH8-4040-[50-4000/0.5] |
HFFHY8-4040-[50-4000/0.5] |
HFFS8-4040-[50-4000/0.5] |
HFFSY8-4040-[50-4000/0.5] |
HFVH8-4040-[50-4000/0.5] |
HFVS8-4040-[50-4000/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie profilato | Numero di cave profilato | cava dedicata | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 2 | Per pannello di 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Finitura a forno (Giallo) | 2 | Per pannello di 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 3 | Per pannello di 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Finitura a forno (Giallo) | 3 | Per pannello di 3mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 2 | Per pannello di 5mm | 50 ~ 4000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | 3 | Per pannello di 5mm | 50 ~ 4000 |
Loading...
N. profilato | 8 | Misura profilato | 4040 | Tipo | Profilati per reti metalliche di sicurezza |
---|
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie profilato
Numero di cave profilato
cava dedicata
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali