Porte a soffietto

Porte a soffietto

È un set che combina le parti necessarie per realizzare una porta a libro. È possibile scegliere il materiale e le dimensioni del pannello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Porte a soffietto:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Pannello-W-H
HHUA6L-PC-1000-800


Cod. comp.Selezione pannello (Selezionare il materiale e lo spessore desiderati tra i codici riportati sotto.)W (Larghezza)- Incrementi di 1mmH (Altezza)- Incrementi di 1mmL1L2Componenti
Profilato*Parti di fissaggioFermapannelloCursori per porte a soffiettoManigliaCerniere (parti intermedie)Cerniere (per fissaggio)Tappo per profilati
TipoN.Direz. apertura/chiusuraPartiPartiQuantitàPartiQuantitàPartiQuantitàPartiQuantitàPartiQuantitàPartiQuantitàPartiQuantità
HHUA6L
(Sx)
Acrilico (Trasparente)

Policarbonato (Trasparente)

PET (Trasparente)

PVC antistatico (Trasparente)

Senza pannello
AC
(Spessore 5mm)
PC
(Spessore 5mm)
PY
(Spessore 5mm)
ST
(Spessore 5mm)
NN
(Spessore 5mm)
AC3
(Spessore 3mm)
PC3
(Spessore 3mm)
PY3
(Spessore 3mm)
ST3
(Spessore 3mm)
NN3
(Spessore 3mm)
500~1500500~1000L2+28W/2-15HFS6-3030HCJ68(Spessore 5mm)
HSCP3H-B
(Spessore 3mm)
HSCP5HN-B
8HFAFSH62HHDF20-SST2HHPSN6-SST2HHPFLN6-SST2HFC6-3030-S8
R
(Dx)
W/2-15L1+28HHPFRN6-SST
8L
(Sx)
L2+46W/2-24HFS8-4040HCJ88(Spessore 5mm)
HSCP5H-B
(Spessore 3mm)
HSCP7H-B
8HFAFSH82HHDF26-SST2HHPSN8-SST2HHPFLN8-SST2HFC8-4040-S8
R
(Dx)
W/2-24L1+46HHPFRN8-SST
Supporti pannello inclusi anche con il tipo senza pannello.

Selezione pannelloMoltiplicatore materiale
Spessore 5mmACAcrilico (Trasparente)x1.0
PCPolicarbonato (Trasparente)x1.2
PYPET (Trasparente)x0.9
STPVC antistatico (Trasparente)x1.3
Spessore 3mmAC3Acrilico (Trasparente)x0.9
PC3Policarbonato (Trasparente)x1.0
PY3PET (Trasparente)x0.9
ST3PVC antistatico (Trasparente)x1.1
Senza pannelloNNSenza pannellox0.6
NN3x0.6

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHUA6L-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6L-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA6R-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8L-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-AC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-AC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-NN3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-NN-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PC3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PC-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PY3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-PY-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-ST3-[500-1500/1]-[500-1000/1]
HHUA8R-ST-[500-1500/1]-[500-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato Misura profilato Direzione di apertura-chiusura porta Materiale pannello Spessore pannello H
(mm)
W
(mm)
1 9 giorni 1063030SinistraAcrilico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraAcrilico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraSenza pannello3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraSenza pannello5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraPVC antistatico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030SinistraPVC antistatico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraAcrilico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraAcrilico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraSenza pannello3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraSenza pannello5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraPVC antistatico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1063030DestraPVC antistatico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraAcrilico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraAcrilico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraSenza pannello3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraSenza pannello5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraPVC antistatico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040SinistraPVC antistatico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraAcrilico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraAcrilico5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraSenza pannello3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraSenza pannello5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraPolicarbonato3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraPolicarbonato5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraPET3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraPET5500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraPVC antistatico3500 ~ 1000500 ~ 1500
1 9 giorni 1084040DestraPVC antistatico5500 ~ 1000500 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Porte a soffietto:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Porte a soffietto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Porte a soffietto Serie telai strutturali HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico